Sicherungselemente OFAZ und OFAX

Die Sicherungselemente können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 sowie mit Trennmesser verwendet werden.


Sicherheit und Schutz
Sicherungselemente bieten eine kompakte und einfache Lösung für den Einsatz von Sicherungen als Schutzelemente in Niederspannungsanwendungen und zeichnen sich durch galvanisch versilberte Kontakte mit zuverlässigen und leistungsstarken Kontakteigenschaften aus. OFAZ- und OFAX-Sicherungselemente sind als offene Typen oder als vollgeschützte IP20-Versionen erhältlich.

Einfache Installation 
Kunststoff-Sicherungssockel OFAZ und OFAX für NH-Sicherungen sind für Schraubmontagen geeignet. Eine große Auswahl an Kabelklemmen macht die Installation einfach und schnell. Austausch ist kompatibel mit ähnlichen Typen auf dem Markt.

Kostengünstige Bandbreite 
Eines der Hauptziele für dieses Gerät war die Bezahlbarkeit. Die verfügbaren Funktionen wurden sorgfältig ausgewählt, um den Marktanforderungen gerecht zu werden, ohne zusätzliche Nischenfunktionen, die den Preis erhöhen würden. Es ist einfach, zuverlässig und funktionell.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Tools & Support

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language