Edge Pro R290

Untitled-5

Αντλία θερμότητας νέας γενιάς με τεχνολογία R-290

Νέα κορυφαία monobloc αντλία θερμότητας αέρος-νερού, σχεδιασμένη για να προσφέρει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης (DHW), συνδυάζοντας εξαιρετική ενεργειακή απόδοση με σχεδόν αθόρυβη λειτουργία, οικολογική προσέγγιση και βραβευμένο design που την καθιστούν μοναδική στην κατηγορία της. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της είναι το φυσικό ψυκτικό μέσο R290 (προπάνιο υψηλής καθαρότητας), το οποίο ξεχωρίζει για την εξαιρετικά χαμηλή τιμή GWP και σηματοδοτεί μία νέα εποχή στον τομέα των αντλιών θερμότητας. 

Untitled-5

Edge & Sphera EVO 2.0 Invisible

Γνωρίστε τις αντλίες θερμότητας monoblock και split της Clivet και βρείτε την κατάλληλη λύση για την αναβάθμιση του συστήματος ψυξης – θέρμανσης και την παροχή ζεστού νερού χρήσης.

Οι αντλίες θερμότητας απαιτούν ενέργεια για να λειτουργήσουν, αλλά η ενέργεια που μεταφέρουν στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που καταναλώνουν, παρέχοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση.

Στην πραγματικότητα, η αντλία θερμότητας εκμεταλλεύεται την ελεύθερη και απεριόριστη θερμότητα που αποθηκεύεται στον αέρα, τα επιφανειακά ύδατα, τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και το έδαφος.

Η τεχνολογία αντλίας θερμότητας προσφέρει:
- αύξηση της ενεργειακής κλάσης του σπιτιού σας
- ελάχιστο κόστος χρήσης για θέρμανση & δροσισμό
- υψηλή ενεργειακή απόδοση
- μείωση των εκπομπών ρύπων
- χρήση ενός μέσου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση

Τι προσφέρουμε

Tip Εξοικονόμησης

Συνδυάστε τη λειτουργία της Αντλίας Θερμότητας Clivet με δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο με το Sinergy (μπαταρία & inverter φωτοβολταϊκού σε μια συσκευή!)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ενδιαφέρεστε για αντλία θερμότητας;

Πατήστε εδώ
Select region / language