Edge Pro R290

Edge-pro_header

Αντλία θερμότητας νέας γενιάς με τεχνολογία R-290

Η Clivet EDGE PRO είναι μία κορυφαία monobloc αντλία θερμότητας αέρος-νερού, σχεδιασμένη για να προσφέρει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και οικολογική προσέγγιση.

Είναι ιδανική για νέες κατοικίες, ανακαινίσεις ή αντικατάσταση παραδοσιακών λεβήτων. Χάρη στην ευελιξία της, προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τύπο συστήματος, από ενδοδαπέδια έως θερμαντικά σώματα υψηλής θερμοκρασίας. Με απόδοση ακόμη και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -25°C και ζεστό νερό έως 80°C, η EDGE PRO παρέχει λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές και ακραίες κλιματικές συνθήκες.

Μία ολοκληρωμένη σειρά
Η σειρά EDGE PRO είναι διαθέσιμη με 12 μοντέλα, από 4 έως 16 kW, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες οικιακών και ημιεπαγγελματικών εφαρμογών.

Γιατί να επιλέξετε την Edge Pro R290;

PR CTLG Sky

Ψυκτικό μέσο R290 - η νέα εποχή

Το R290, ή προπάνιο υψηλής καθαρότητας, είναι ένα φυσικό ψυκτικό μέσο που ξεχωρίζει για την εξαιρετικά χαμηλή τιμή GWP (Global Warming Potential). Σε αντίθεση με τα συμβατικά φθοριούχα ψυκτικά, το R290 δεν συμβάλλει στην καταστροφή του όζοντος και μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

♻️ Βιώσιμη Θέρμανση, Πραγματική Απόδοση
Επιλέγοντας την Clivet Edge Pro με R290, δεν επενδύετε μόνο σε μια σύγχρονη αντλία θερμότητας — επενδύετε σε ένα καθαρότερο μέλλον, σε χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και σε τεχνολογία αιχμής που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Τι την καθιστά μοναδική:

  • Θέρμανση έως 80°C
  • Απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία έως -25°C
  • SCOP έως 5.35 / SEER έως 5.61 / Ενεργειακή κλάση A+++
  • Wi-Fi, σύνδεση με εφαρμογή για smartphone
  • Βραβευμένη σχεδίαση: iF Design Award & Red Dot Award 2025
  • Ψυκτικό μέσο R-290 – φιλικό προς το περιβάλλον
  •  Συμβατότητα με φωτοβολταϊκά και ενεργειακή αποθήκευση
  •  Plug & Play εγκατάσταση – δεν απαιτείται άδεια F-GAS
  •  Silent Box τεχνολογία: μείωση θορύβου έως -25 dB(A)
  •  Σύστημα αντικραδασμικής στήριξης & βελτιωμένοι ανεμιστήρες
  •  Δυνατότητα cascade έως 6 μονάδων
  •  Προηγμένος έλεγχος αντιστάθμισης και παραγωγής ΖΝΧ
  •  Λειτουργία «safety back-up» σε περίπτωση βλάβης αισθητήρα
  •  Συρόμενη γρίλια συντήρησης – χωρίς αποσυναρμολόγηση
Untitled-3
Untitled-5q

Βραβευμένη αισθητική

Η Edge Pro απέσπασε δύο σημαντικά διεθνή βραβεία που επιβεβαιώνουν τόσο την αισθητική της αξία, όσο και τη λειτουργικότητά της:

iF DESIGN AWARD 2025 - ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στον χώρο του design, με ιστορία άνω των 70 ετών. Η Edge Pro διακρίθηκε στην κατηγορία Product – Building Technology για τον καινοτόμο και κομψό της σχεδιασμό. Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε σχεδόν 11.000 υποψηφιότητες από 66 χώρες.

Red Dot Design Award 2025 – Ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως. Για το 2025, οι συμμετοχές, προερχόμενες από περισσότερες από 60 χώρες, αξιολογήθηκαν από 43 διεθνείς εμπειρογνώμονες, βάσει τεσσάρων βασικών κριτηρίων: λειτουργικότητα, ελκυστικότητα, ευχρηστία και υπευθυνότητα.

Untitled-5q

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ενδιαφέρεστε για αντλία θερμότητας;

Πατήστε εδώ
Select region / language