Silent-Iconic™

Υψηλή τεχνολογία & κομψή αισθητική

Το νέο πάνελ Silent-Iconic™, για την εσωτερική μονάδα/κασέτα 4 κατευθύνσεων, προσφέρει μοναδικό design & εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική λεπτομέρεια και αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τις κασέτες οροφής!

Το state-of-the-art Silent-Iconic™ πάνελ, εφαρμόζει στην μονάδα της κασέτας (συμβατή με την RCI -FSRP) και με το μόλις 13 mm προφίλ του γίνεται σχεδόν αόρατο σε κάθε οροφή. Οι τέσσερις έξοδοι αέρα με τις περσίδες που διαθέτουν προσφέρουν διακριτική σχεδίαση , κρύβοντας περίτεχνα τους αεραγωγούς, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ακριβή έλεγχο της ροής του αέρα και την αρμονία στην αισθητική του χώρου.

Silent-Iconic
Καινοτόμος, βραβευμένος σχεδιασμός για τους πιο απαιτητικούς του design!

Ελκυστικό και διακριτικό, το Silent-Iconic™ είναι διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο. Σχεδιασμένο από τον Tomohiko Sato, Senior Designer στο Τμήμα Σχεδιασμού Προϊόντων της HΙΤACHI, με έδρα το Τόκιο, το Silent-Iconic™ ανταποκρίνεται σε όλες τις εφαρμογές κλιματισμού, σε εμπορικούς χώρους, ξενοδοχεία, εστιατόρια, γραφεία έως και κατοικίες.

Το Silent-Iconic™ αποτελεί απόδειξη της σχεδιαστικής αριστείας, έχοντας κερδίσει βραβεία κύρους όπως το Red Dot: Best of the Best 2021 και το iF Design Award 2020.

Silent-1
Silent-3

Άνεση που ξεχωρίζει!

Η ικανότητα της κασέτας 4 κατευθύνσεων να διαχέει τον αέρα σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις βελτιστοποιεί τον έλεγχο του εσωτερικού κλίματος, παρέχοντας αποτελεσματική ψύξη ή θέρμανση ανάλογα με τις ανάγκες.

silent-iconic-Louver_open-slide-1
Individual Louver Control

Κάθε πτερύγιο μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για εξατομικευμένη κατεύθυνση αέρα.

Ακριβής γωνία ροής αέρα

Το σύστημα είναι ικανό να κατευθύνει τον κρύο αέρα σε μια ήπια γωνία 15 μοιρών, αποτρέποντας τα άμεσα κρύα ρεύματα.

Αποτελεσματική κυκλοφορία ζεστού αέρα

Η γωνία 60° για κυκλοφορία ζεστού αέρα εξασφαλίζει ολοκληρωμένη θέρμανση σε όλο το χώρο.

Αποκλειστική τεχνολογία GentleCool

Η αποκλειστική λειτουργία της Hitachi που απογειώνει την άνεση.

Καλύτερη ποιότητα αέρα

Η κατάλληλη λύση για ψηλοτάβανους χώρους

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό της κασέτας 4 κατευθύνσεων, αυτή η μονάδα μπορεί να διανέμει αποτελεσματικά τον αέρα προς τα κάτω σε ένα αξιοσημείωτο ύψος 5 m, χωρίς να απαιτείται ειδική διαμόρφωση.

Καινοτόμος λειτουργία "Elevation Grille"

Δυνατότητα να προσαρμογής της απόσταση καθόδου από 1m 4 m σε βήματα του 0,5 m. Αυτό το χαρακτηριστικό όχι μόνο απλοποιεί τη συντήρηση του φίλτρου, αλλά διασφαλίζει τη συνεχή ροή αέρα.

product_element_image_d5679d38c52bed5fb28964d9d500307e

Ενσωμάτωση στο HITACHI SET FREE VRF Side flow

Συνδυάζοντας τις εσωτερικές μονάδες με το Silent-Iconic™ πανελ με τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού HITACHI SET FREE VRF Side flow, προσφέρουμε απαράμιλλη προσαρμοστικότητα και άνεση σε όλες τις εφαρμογές ψύξης, θέρμανσης με υψηλή απόδοση.

Η μοναδική καινοτομία που προσφέρει η HITACHI SΕΤ FREE VRF Side Flow ως αποκλειστική λύση στην αγορά, με λεπτή σχεδίαση, οριζόντιας πλευρικής απόρριψης αέρα (side flow), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονη ψύξη και θέρμανση (τρισωλήνιο) σε διαφορετικές ζώνες. Μια λύση που σχεδιάστηκε για να προσφέρει υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, ευελιξία εγκατάστασης, υψηλή αισθητική και αθόρυβη λειτουργία.

Γνωρίστε το σύστημα Hitachi Set Free VRF Side Flow

Επισκεφθείτε τη σελίδα
VRF

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Eνδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας
Select region / language