SACE Tmax T-IEC

H οικογένεια αυτόματων διακοπτών Tmax καλύπτει εφαρμογές από 320 Α έως τα 3.200 Α

Οι Tmax Τ4, Τ5 και Τ6 διαθέτουν τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στην αγορά σε ό,τι αφορά στη σχέση ονομαστικής απόδοσης/μεγέθους, ενώ οι Τ4 και Τ5 εγγυώνται διακοπτική ικανότητα μέχρι τα 200 kA στα 415 V και 80 kΑ στα 690V.

Οι διακόπτες Τ4, Τ5 και Τ6 διαθέτουν το ίδιο βάθος, απλοποιώντας την εγκατάστασή τους στους πίνακες, όπως επίσης και ένα τυπικό και ολοκληρωμένο εύρος εξαρτημάτων. Επιπλέον καλύπτουν εφαρμογές μέχρι τα 1.150 V AC και 1.000 V DC.

O T7 είναι διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις, την τυπική με χειρισμό από τον διακόπτη και σε αυτή με κινητήρα τηλεχειρισμού. Και οι δύο εκδόσεις μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα, ακόμη και στη συρόμενη έκδοση. Ο Τ7 διαθέτει υψηλή απόδοση που φτάνει τα 150 KA στα 415 V. Διαθέτει επίσης μικροδιακόπτες για την παραμετροποίησή του και ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας LCD, κατάλληλες για κάθε εφαρμογή. 

Ο Tmax T8 καλύπτει εφαρμογές από 2.000 Α, 2.500 Α και 3.200 Α με διακοπτική ικανότητα 85 kA και 130 kA στα 415 V. Εξοπλίζεται με τις ίδιες ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας με αυτές του Tmax T7 και εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε όλες τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων. Μέχρι τα 2.500 Α παρέχεται στην τυπική του έκδοση με εμπρόσθιους ακροδέκτες, ενώ με οπίσθιους στα μεγέθη μέχρι τα 3.200 Α.

Select region / language