ABB Emax 2 Ekip Power Controller – Ηλεκτρονική μονάδα για έλεγχο ισχύος και εξοικονόμηση ενέργειας
Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος μέσω προηγμένου συστήματος που περιορίζει τη μέση κατανάλωση ενέργειας αποσυνδέοντας μη κρίσιμα φορτία. Πρόκειται για μία μοναδική λειτουργία του Emax 2, η οποία έχει αναγνωριστεί από το σύστημα αξιολόγησης για πράσινα κτίρια LEED© (Leadership in Energy and Environmental Design).
Ζυρίχη, Ελβετία Οκτώβριος 2014 – Η ΑΒΒ, ηγέτης στα συστήματα διανομής ισχύος και αυτοματισμού, παρουσιάζει τη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα θέτοντας εκτός μη κρίσιμα φορτία. Αυτό επιτυγχάνεται με την καθυστέρηση ενεργοποίησης συγκεκριμένων φορτίων, που δεν είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της εγκατάστασης, όταν η μετρούμενη απορροφούμενη ενέργεια από το κύκλωμα είναι πολύ κοντά στο όριο λειτουργίας.
Ο Giampiero Frisio, Global Ηead των αυτόματων διακοπτών ισχύος, τόνισε πως «στα κτίρια μπορεί να γίνει ευφυής και προηγμένος έλεγχος των καταναλώσεων και κατά συνέπεια του κόστους – ειδικά τις ώρες αιχμής – αποφεύγοντας έτσι πρόστιμα αλλά και blackouts. Εξελίξαμε ένα ουσιαστικό εργαλείο για τους τελικούς πελάτες, μέσω του Emax 2 Ekip Power controller.
«Η αντικατάσταση των παραδοσιακών διακοπτών ισχύος Emax από τους Emax 2 είναι ικανή να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση 5.8 εκατομμυρίων MWh, το οποίο και ισοδυναμεί με την κατανάλωση ενέργειας 1.4 εκατομμυρίων νοικοκυριών ετησίως».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το ίδιο το κτίριο της SACE στο Bergamo, το οποίο απολαμβάνει ήδη τα πλεονεκτήματα από τη λειτουργία της Ekip Power Controller. Το κτίριο εξοικονομεί ενέργεια κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής. Αυτό οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους, αλλά και βελτιστοποιεί τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων. Με την ενσωματωμένη στον Emax 2 λειτουργία Ekip Power Controller μειώθηκε το φορτίο των συστημάτων HVAC κατά 400 kW, το οποίο και ισοδυναμεί με την κατανάλωση ενέργειας 100 διαμερισμάτων. Τελικά εξοικονομήθηκαν ετησίως 11.000 ευρώ.