Η τεχνολογία και η αρχή λειτουργίας των μικροαυτόματων διακοπτών

Η ΑΒΒ είναι η πρώτη εταιρεία που το 1923 που συνδύασε ένα διμεταλλικό στοιχείο με μια διάταξη ηλεκτρομαγνητικής ενεργοποίησης για τη συνδυασμένη αντιμετώπιση της ηλεκτρικής προστασίας υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μικροαυτόματη ασφάλεια. Από τότε η ιδέα αυτή εξελίχθηκε και οδήγησε στην παραγωγή μικροαυτόματων σε μεγάλη ποικιλία τύπων και καμπυλών ενεργοποίησης.

Η ΑΒΒ προσφέρει μικροαυτόματους που καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογής. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες αποτελούν πλέον την ιδανική λύση για την προστασία των ηλεκτρικών γραμμών και των συσκευών σε παρατεταμένες υπερεντάσεις, βραχυκυκλώματα και διαρροές και επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εκμετάλλευση της εγκατάστασης. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες διαθέτουν δύο διαφορετικά στοιχεία προστασίας για υπερφόρτιση (διμεταλλικό θερμικό στοιχείο) ή βραχυκύκλωμα (μαγνητικό στοιχείο) με σταθερά μη ρυθμιζόμενα ως προς τον χρόνο/ρεύμα στοιχεία απόζευξης.

Η εξέλιξη και η διακοπή του βραχυκυκλώματος σε ένα μικροαυτόματο διακόπτη S201-B16

infografik_01
1. Ο μικροαυτόματος αρχίζει να αντιδρά

Μισό χιλιοστό του δευτερολέπτου (msec) από την ανάπτυξη του βραχυκυκλώματος o μηχανισμός απόζευξης του μικροαυτομάτου ενεργοποιείται και ξεκινά να κουνάει τις επαφές.

infografik_02
2. Ένα ηλεκτρικό τόξο κάνει την εμφάνισή του

Λόγω της διαφοράς δυναμικού ένα τόξο εμφανίζεται μεταξύ της σταθερής και της κινούμενης επαφής.

infografik_03
3. Οι επαφές ανοίγουν

Ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου μετά την ανάπτυξη του βραχυκυκλώματος οι επαφές έχουν ανοίξει και το ηλεκτρικό τόξο είναι πλέον ορατό.

infografik_04
4. Ο θάλαμος σβέσης τόξου

Το τόξο έχει απομακρυνθεί από τις επαφές και κατευθύνεται στο θάλαμο σβέσης τόξου.

infografik_05
5. Κατάθλιψη του τόξου

Το τόξο πλέον βρίσκεται στο θάλαμο σβέσης όπου θα χωριστεί σε επιμέρους εκκενώσεις σε κάθε έναν από τους μικρότερους θαλάμους. Η τάση μεταξύ των επιμέρους αυτών θαλάμων είναι max 30V. Η τάση αυτή καθορίζει τον αριθμό των επιμέρους μικρών θαλάμων σβέσης τόξου, που θα πρέπει να διαθέτει ο μικροαυτόματος.

infografik_06
6. Ο μικροαυτόματος έχει διακόψει την τροφοδοσία

Τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά από την έναρξη του σφάλματος ο μικροαυτόματος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προστασίας προστατεύοντας τις συσκευές από τα δυσάρεστα αποτελέσματα του βραχυκυκλώματος.

Μάθετε περισσότερα

Select region / language