Μικροαυτόματοι S 200 M UC

Προστασία σε εφαρμογές φωτοβολταϊκών AC/DC

Η εξειδικευμένη σειρά μικροαυτόματων ειδικά σχεδιασμένη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και λειτουργία σε συνεχή (DC) και εναλλασσόμενη τάση (AC). Διαθέτουν σε κάθε πόλο ειδικούς μαγνήτες για την ασφαλή σβέση του DC ηλεκτρικού τόξου που δημιουργείται κατά την απόζευξη. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η σύνδεση με σωστή πολικότητα των DC αγωγών (+ και -) έτσι ώστε η ονομαστική τάση να φτάσει τα επίπεδα των 500 V DC.

Πλεονεκτήματα    

  • Λειτουργία σε AC και DC τάση.
  • Ακροδέκτες καλωδίων ασφαλείας με διπλό θάλαμο για τη σειρά S200 για ξεχωριστή τοποθέτηση μπάρας γεφύρωσης ή καλωδίου, αφαίρεση μικροαυτόματου που είναι γεφυρωμένος με μπάρα χωρίς την ανάγκη απομάκρυνσης της και εξαρτήματα για κάθε εφαρμογή (πηνία εργασίας/έλλειψης τάσης, κινητήρες τηλεχειρισμού,  βοηθητικές επαφές κ.α.).
  • Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου χάρη στη μοναδική βοηθητική επαφή με στερέωση στο κάτω μέρος του μικροαυτομάτου.


Χαρακτηριστικά 
 

  • Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu = 4,5 kA.
  • Νέος ανανεωμένος σχεδιασμός με ενδεικτικό παράθυρο για τη θέση των επαφών
  • Δυνατότητα διακοπής AC και DC, νέο θερμοπλαστικό προστατευτικό κάλυμμα που προσφέρει εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή σε κρούση.
  • Ανεξίτηλη εκτύπωση λέιζερ των τεχνικών χαρακτηριστικών των μικροαυτόματων σε όλες τις εκδόσεις.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents
Select region / language