S200 Μικροαυτόματοι (MCBs)

Μια σειρά σχεδιασμένη για υψηλή απόδοση και προστασία

 
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες προστατεύουν τις εγκαταστάσεις από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ασφάλεια κατά το χειρισμό. Η σειρά S200 System pro M compact περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα διακοπτών προστασίας για θερμική και μαγνητική προστασία καλωδίων. Διαθέτουν δύο διαφορετικούς μηχανισμούς απόζευξης, το μηχανισμό θερμικής απόζευξης με καθυστέρηση για προστασία από υπερφόρτιση και το μηχανισμό μαγνητικής απόζευξης με στιγμιαία ενεργοποίηση για προστασία από βραχυκύκλωμα.

Βασικά πλεονεκτήματα

s200-product-detail-contact-position-indication
Ένδειξη θέσης επαφών

Όλοι οι μικροαυτόματοι της σειράς System pro M compact® είναι εξοπλισμένοι με ενδεικτικά θέσης των επαφών τους τα οποία βρίσκονται επάνω στο χειριστήριο ελέγχου. Με μία ματιά είναι ορατό εάν ο μικροαυτόματος είναι σε θέση ON ή σε θέση OFF.

s200-product-detail-approvals-printed-on-the-dome
Σημάνσεις πιστοποιήσεων εκτυπωμένες στην πρόσοψη

Οι σειρές μικροαυτόματων S200 και S200M είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα IEC/EN 60898 και IEC/EN 60947 και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται σε κάθε χώρα. Τα σήματα των φορέων αυτών των πιστοποιήσεων (σημάνσεις) είναι εκτυπωμένα στην πρόσοψη κάθε μικροαυτομάτου με τρόπο που να είναι ορατά ακόμα και όταν το προϊόν είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί κανονικά.

s200-product-detail-housing-material
Προστατευτικό κάλυμμα

Η τελευταία γενιά θερμοπλαστικών που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του προστατευτικού καλύμματος των S200 προσφέρει εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Η νέα γενιά μικροαυτόματων είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και ειδικά το νέο αυτό θερμοπλαστικό υλικό μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί. Η νέα σειρά S200 δεν περιέχει καθόλου στοιχεία αλογόνου συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος.

s200-product-detail-laser-printing
Εκτύπωση λέιζερ

Όλες οι εκτυπώσεις που υπάρχουν στους μικροαυτόματους της σειράς Compact Home γίνονται με λέιζερ διασφαλίζοντας την αντοχή τους σε γδαρσίματα αλλά και στο πέρας του χρόνου. Οι περιγραφές και τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην επιφάνεια δεν αλλοιώνονται ούτε ξεθωριάζουν.

s200-product-detail-screwless-terminals
Απομάκρυνση των συσκευών

Ο ειδικός σχεδιασμός των μικροαυτόματων S200 (System pro M compact®) εξασφαλίζει την εξαιρετικά εύκολη αποσύνδεση και απομάκρυνσή τους από εγκαταστάσεις όπου είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένα με μπάρες γεφύρωσης πολλά τέτοια προϊόντα. Δεν χρειάζεται η αποσυναρμολόγηση όλης της εγκατάστασης. Αρκεί απλά να ξεβιδωθεί από την μπάρα ο μικροαυτόματος S200 που πρέπει να αφαιρεθεί και απλά πιέζοντάς τον προς τα επάνω να απομακρυνθεί.

s200-product-detail-ip-20-finger-safe-terminals
Ακροδέκτες

Οι μικροαυτόματοι S200 (System pro M compact®) είναι εξοπλισμένοι με διπλούς θαλάμους ασφαλείας και κίνηση της βίδας εντός του κυλίνδρου για αμφίπλευρη σύσφιξη καλωδίων και μπαρών γεφύρωσης. Ο μικρός θάλαμος του μικροαυτομάτου μπορεί να δεχθεί μπάρα γεφύρωσης ή καλώδιο διατομής έως 10 mm2. Ο μεγάλος θάλαμος δέχεται καλώδιο διατομής έως και 25 mm2.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Προϊόντα και Κατάλογοι

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents

 

Select region / language