Μικροαυτόματοι Slim S200C

Ιδανικοί για εξοικονόμηση χώρου έως και 50%

Νέα σειρά μικροαυτόματων με μειωμένες διαστάσεις για εξοικονόμηση χώρου έως 50%. Ιδανική λύση για εγκατάσταση στους ηλεκτρικούς πίνακες διανομής με περιορισμένο χώρο. Ολοκληρωμένη γκάμα από τα 3 kA έως τα 10 kA μπορούν να καλύψουν οικιακές, βιομηχανικές και εφαρμογές στον τομέα της ναυτιλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu = 6 kA, 10 kA
  • Ονομαστική τάση Ue = 230/240 , 400/415 V
  • Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε DC = 6 kA@ 48 V DC, 110 DC, 220 DC
  • Δυνατότητα εγκατάστασης εξαρτημάτων
Untitled-1

Εκδόσεις

1p
1P+1P

1 στοιχείου

2p
2P

1 στοιχείου

3p
3P

2 στοιχείων

4p
4P

2 στοιχείων

 

Βασικά Πλεονεκτήματα

Εύκολη εγκατάσταση

- Τροφοδοσία και από τις δύο πλευρές με καλώδια ή μπάρες
- Περονωτές μπάρες γεφύρωσης για γρήγορη εγκατάσταση

Ασφάλεια για τον χρήστη

Οπτική ένδειξη της θέσης του μικροαυτομάτου με θέση I-ON/0-OFF και με χρώματα κόκκινο και πράσινο

Χώρος για ετικέτα σήμανσης

Πρόβλεψη χώρου για τοποθέτηση ετικέτας σήμανσης/περιγραφής της υπό προστασία γραμμής

Ενισχυμένα κλιπ στερέωσης

Ανθεκτικά κλιπ για στιβαρή στερέωση των μικροαυτομάτων στη ράγα αλλά και εύκολη αποσύνδεσή τους όταν είναι γεφυρωμένοι με μπάρες

Εκτυπώσεις με laser

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι σημάνσεις είναι εκτυπωμένα με laser για υψηλή αντοχή στο χρόνο και τη χρήση

Υποδοχή τοποθέτησης εξαρτημάτων

Δυνατότητα τοποθέτησης βοηθητικών επαφών αριστερά ή δεξιά του μικροαυτόματου

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents
Select region / language