Μπλοκ διαρροής – RCD blocks
Τα μπλοκ διαρροής DDA (DDA200 και DDA800) είναι μονάδες που τοποθετούνται μηχανικά δίπλα σε μικροαυτόματους διακόπτες για να παρέχουν επιπλέον προστασία από διαρροή προς γη, πέραν της θερμικής και μαγνητικής προστασίας. Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η αυτόματη απομόνωση της τροφοδοσίας για λόγους προστασίας με ταυτόχρονη απόζευξη όλων των ασφαλιστικών μέσων. Η επανενεργοποίηση της θερμομαγνητικής προστασίας και της προστασίας από ρεύματα διαρροής θα πρέπει να γίνεται πάλι ταυτόχρονα.
Τα μπλοκ διαρροής DDA200 συνεργάζονται με μικροαυτόματους S200 και τα DDA800 με τη σειρά S800.
Πλεονεκτήματα
- Κάθε μπλοκ διαρροής προσαρμόζεται σε συγκεκριμένο τύπο μικροαυτόματου με τρόπο που προστατεύει από λάθη στη συναρμολόγηση.
- Δε χρειάζεται καλωδίωση μεταξύ του μπλοκ διαρροής και του μικροαυτόματου.
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (απόζευξη alarm, remote tripping).
Χαρακτηριστικά
- Τα μπλοκ διαρροής διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις και ευαισθησίες (κατηγορίες AC, A, B, A-APR).
- Ονομαστικό ρεύμα από 25 έως 63 A στη σειρά DDA200 και έως 100 A στη σειρά DDA800.
- Ευαισθησία: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA και 1 A.