Οι διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαρροής προστατεύουν ανθρώπους και εξοπλισμό από ηλεκτροπληξία και κίνδυνο πυρκαγιάς, λόγω επαφής με εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος ή καταστροφής της μόνωσης του εξοπλισμού αντίστοιχα. Μία πλήρης σειρά η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σε οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η ABB προσφέρει όλους τους τύπους μονάδων προστασίας από ρεύματα διαρροής όπως διακόπτες διαρροής (RCCB), διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτόματου (RCBO) και ρελέ διαρροής για τοποθέτηση σε ράγα ή πόρτα πίνακα.
Πλεονεκτήματα
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής.
- Πλήρης σειρά με διαφορετικούς πόλους, ευαισθησία και ονομαστικό ρεύμα.
- Ειδικές εκδόσεις διακοπτών διαρροής για 3φασικές εγκαταστάσεις χωρίς ουδέτερο, μπλοκ διαρροής για συνδυασμό με μικροαυτόματους και ρελέ διαρροής με λειτουργία pre-alarm και test.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέσιμες κατηγορίες διακοπτών διαρροής: AC, A, B, F, AP-R.
- Οι διακόπτες διαρροής διαθέτουν ονομαστικό ρεύμα έως 125 A. Για μεγαλύτερο ονομαστικό ρεύμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρελέ διαρροής με εξωτερικό διανυσματικό τορροειδή μετασχηματιστή.
- Οι διακόπτες διαρροής μπορεί να έχουν ευαισθησία από 0,01 έως και 30 A, ανάλογα με την εφαρμογή.