ABB Ability™ Energy and Asset Manager para Química y Oil&Gas

Oil & Gas 4-Medium (1)

El segment químico y petroquímico encara enormes retos para mantener sus niveles de competitividad en un mercado en plena transformación. La eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad se han convertido en las prioridades críticas de las plataformas petrolíferas y plantas de tratamiento y producción. ABB AbilityTM Energy and Asset Manager ayuda a resolver estos retos con:

  • Analítica predictiva en tiempo real que permite identificar y diagnosticar problemas en los equipos, evitando la pérdida de productividad y el aumento de los costes de mantenimiento
  • Optimización remota onshore u offshore de la instalación eléctrica para asegurar los niveles más altos de continuidad de Servicio y eficiencia
  • Información basada en datos de las condiciones de los activos, facilitando la toma de decisiones rápida que resulta en más tiempo de actividad, más seguridad y más flexibilidad en las operaciones


VER MÁS: Las soluciones digitales de ABB aseguran la visibilidad mejorada de las operaciones de una planta petrolífera Egipcia 
 
Real-time
Evitar pérdidas de productividad y costes de mantenimiento
Data
Aumentar los niveles de continuidad de servicio y eficiencia
Database
Maximizar el tiempo de actividad, seguridad y flexibilidad
 

Personalice su dashboard de ABB Ability™ Energy and Asset Manager según sus necesidades

Widgets seleccionados para mantener sus líneas de producción activas mientras optimiza el rendimiento energético y de sus activos

Tendencia de corrientes
Tendencia de potencias
Resumen de salud
Últimos eventos
Tendencia de eventos
Página del activo con estado de salud y predicción de mantemiento

Funcionalidad del widget

  • Proporciona la tendencia de las corrientes de cada activo a lo largo de un periodo seleccionado
  • Permite supervisar y comprar corrientes de fase del dispositivo seleccionado

Disponible en:
ABB AbilityTM Energy Manager

Funcionalidad del widget

  • Proporciona la tendencia de las potencias de cada activo a lo largo de un periodo seleccionado
  • Permite supervisar y comprar potencias de fase del dispositivo seleccionado

Disponible en: ABB AbilityTM Energy Manager

 

Funcionalidad del widget

  • El número de activos corresponde con el número de dispositivos conectados monitorizados
  • El índice de salud de un activo puede ser: muy pobre (acción correctiva urgente necesaria), pobre (planificar acción preventiva), justo (atención necesaria), bueno (sin problemas, sin acciones requeridas) muy bueno (perfectas condiciones, sin acciones requeridas).
  • Los activos desconectados no proporcionan índice de salud

Disponible en: ABB AbilityTM Asset Manager

 

Funcionalidad del widget

  • Cada evento en la instalación queda definido con su fecha, hora, dispositivo y descripción
  • Los eventos pueden ser filtrados según su procedencia de los dispositivos, alertas creadas por el usuario, cambios en el estado de salud de los activos o problemas de conectividad

Disponible en: ABB AbilityTM Energy and Asset Manager

 

Funcionalidad del widget

  • El usuario puede ver las estadisticas de eventos en un periodo a seleccionar
  • Los eventos pueden ser agrupados según su procedencia de los dispositivos, alertas creadas por el usuario, cambios en el estado de salud de los activos o problemas de conectividad

Disponible en: ABB AbilityTM Energy and Asset Manager

 

Funcionalidad del widget

  • La página del activo está disponible para cada dispositivo conectado con la siguiente información: vista general, eventos, alertas, actividades de servicio, estado de conectividad, datos del dispositivo, documentación y configuración
  • La vista general muestra la información más relevante del activo, para analizar su estado

Disponible en: ABB AbilityTM Energy Manager

 
 

Gestión energética hecha realidad

ABB_picto_48x48_10_manual_monitoring_0444-Small (1)
Monitorización

Visualice la información que necesite mediante Dashboards pre configurados y personalizables, y compártalos con sus colaboradores.

ABB_picto_48x48_09_report_0429-Small (1) (1)
Reporting

Reciba informes periódicos automáticos en Excel o PDF con la información más relevante de cada planta.

ABB_picto_48x48_11_energy_mark_0760-Small
Auditoría

Descubra todos los consumos escondidos e ineficiencias, y controle sus KPIs energéticos.

ABB_picto_48x48_09_mail_warning_0417-Small
Alertas

Automatice alertas inmediatas del estado de sus instalaciones vía email o SMS para anticiparse a fallos.

ABB_picto_48x48_08_cost_monitoring_0318-Small
Gestión de costes

Compruebe sus consumos y asigne tarifas para identificar los costes reales de sus operaciones.

ABB_picto_48x48_06_usage_dashboard_0682-Small (1)
Múltiples servicios de energía

Integre el consumo de agua, gas u otras fuentes de energía en la misma plataforma de forma unificada.

Gestión energética hecha realidad

ABB_picto_48x48_05_heart_care_0638-Small
Salud de los activos

Supervise el estado de salud de sus activos y descubra el diagnóstico de cada uno de ellos.

ABB_picto_48x48_05_notification_0179-Small (1)
Eventos

Notifique eventos y alarmas al personal colaborador de las instalaciones para anticiparse a cualquier riesgo.

ABB_picto_48x48_12_asset_management_0486-Small
Gestión de activos

Acceda a una visibilidad total de su base instalada, a su estado real de forma continua, su documentación técnica y al histórico de actividades de mantenimiento.

ABB_picto_48x48_04_maintenance_plan_0614-Small
Mantenimiento predictivo

Optimice el coste de mantenimiento de sus activos gracias a los algoritmos de análisis predictivos de la plataforma.

ABB_picto_48x48_14_around_service_0778-Small (1) (2)
Actividades de mantenimiento

Programe y haga el seguimiento de las actividades de mantenimiento de cada activo para aumentar el rendimiento de su equipo humano.

ABB_picto_48x48_09_report_0429-Small (1) (1)
Reporting

Configure informes automáticos de seguimiento del estado y rendimiento de sus activos.

 

Más información

marketplace-purchase-banner (1)
Select region / language