M4M 20 y M4M 30

Analizadores de red

El nuevo analizador M4M como dispositivo independiente garantiza todas las necesidades de monitorización en el sistema de distribución de energía de cualquier instalación: desde la monitorización de alta precisión de todo tipo de parámetros eléctricos y energéticos hasta el análisis completo de la calidad de la energía a través de KPIs avanzados. Gracias a sus capacidades de conectividad, el nuevo M4M permite su integración en soluciones digitales ABB totalmente escalables de gestión energética y de activos.

Las versiones M4M con certificación MID son adecuadas para aplicaciones donde se requiere facturar; cumpliendo todas las especificaciones técnicas propias de instalaciones donde la certificación MID es requerida. Las versiones M4M 20-M y M4M 30-M están disponibles con comunicación Modbus RTU y Modbus TCP/IP.

Lo más destacado:

  • Medida estadística y optimización de costes de energía que evitan las penalizaciones de la compañía

  • Control de los activos a través del análisis de la calidad de la energía
  • Apoyo en el cumplimiento de la legislación y certificaciones de eficiencia energética
  • Cumplimiento de los requisitos legales para contabilidad y adquisición de energía gracias a los modelos certificados MID.

Principales funcionalidades:

  • Alta precisión de medida: Clase 0,5S conforme a las principales normas de medida (IEC 62053-22 e IEC 61557-12, Clase C de precisión acorde con la regulación (MID) 2014/32/EU para los M4M 20-M y M4M 30-M aprobados con MID)

  • Uso más intuitivo y sencillo gracias a la pantalla táctil color

  • Ahorro de tiempo y costes de instalación: terminales totalmente extraíbles, sensores Rogowski opcionales y profundidad de 57 mm optimizada en el panel

  • Ahorro de tiempo y costes de configuración: supervisión, configuración y puesta en marcha inalámbrica Plug&Play con la app EPiC de ABB

  • Integración nativa en las nuevas soluciones digitales de ABB Ability™

M4M_30_292x146_good

¿Necesita más información?

Descubra las nuevas funcionalidades

Pantalla táctil a color

 
M4M 20 y M4M 30 están equipados con una pantalla táctil a color y un menú común basado en aplicaciones para una visualización intuitiva. display

Bluetooth integrado

 
Los analizadores de red M4M están equipados con la tecnología Bluetooth que permite su puesta en marcha inteligente y rápida a través de la app EPiC de ABB. bluetooth

Conectividad completa

 
Un conjunto completo de protocolos de comunicación embebidos, incluyendo Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 y BACnet/IP. wifi

Entradas/Salidas programables

 
Control de su instalación gracias a las opciones que incluyen E/S digitales, E/S programables o E/S analógicas programables.

  I / O

Registro de datos (DataLogger)

 
Desde registros de notificaciones completos hasta memoria flash y RTC para registrar datos de tendencias de hasta 1 año.

Lines

Versión Rogowski

 
Las versiones M4M Rogowski son compatibles con los sensores R4M Rogowski abiertos y flexibles de ABB que se adaptan a todo tipo de instalaciones existentes, ahorrando costes y tiempo de instalación. switch

Certificación MID

 

Los M4M 20-M y M4M 30-M ofrecen Clase C de precisión, además de conexión anti-sabotaje acorde con la regulación 2014/32/EU. Disponen de conectividad mediante los protocolos Modbus RTU y Modbus TCP/IP.

Lines

Gestión de la sub-distribución

 

Para monitorizar y controlar el flujo de energía en redes de subdistribución, los analizadores M4M nacen integrados en el sistema de gestión de cuadros de subdistribución System pro M InSite.

enclosure
 

Explore las nuevas gamas

 

 


M4M20


M4M30

Medida

Certificación MID Opcional Opcional
Corriente, Tensión, Frecuencia, Potencia, Factor de potencia check box icon
check box icon
Corriente de neutro Básico    Avanzado
4 cuadrantes Energía (Importación/Exportación)  check box icon check box icon 
Distorsión Armónica Total  (THD)  check box icon check box icon 
Descomposición de armónicos, desequilibrios, formas de onda check box icon 
Visualización de gráficos Básico Avanzado

Registro de datos

Logs de avisos check box icon  check box icon 
Gestión de alarmas Básico Avanzado
Valores de demanda, demanda Máx/Mín  Básico Avanzado
Registros de tendencias de energía check box icon 

Conectividad

Bluetooth integrado (app EPiC disponible) check box icon  check box icon 
RJ45 Daisy chain (Ethernet) –  check box icon 

Productos y descargas

Productos
Descargas
Loading documents
Select region / language