M4M 2X

Analizadores de red digitales

M4M 2X amplía la familia de analizadores de red digitales de ABB con un nuevo rango de producto innovador y flexible para adaptarse a cualquier aplicación y presupuesto.

A diferencia de los analizadores M4M 20 y 30, los nuevos M4M 2X se instalan en carril DIN y aumentan su competitividad al no disponer de pantalla. Aun así, mantienen las características digitales de la familia M4M, integrando la conectividad a cualquier sistema digital: desde la aplicación EPiC de ABB para una supervisión inalámbrica, pasando por las plataformas locales o Cloud de gestión energética y de activos Plug&Play de ABB, hasta cualquier sistema de control industrial o BMS del mercado.

Otra de las novedades del analizador M4M 2X es su flexibilidad en cuanto al abanico de funcionalidades que el usuario puede escoger al seleccionar el producto, a través de paquetes de funcionalidades que se adaptan a cada necesidad: desde funciones de monitorización de la eficiencia hasta funciones de análisis de calidad de red o KPIs avanzados. 

Destacados:

  • Medición energética y costes, para evitar ineficiencias y penalizaciones
  • Monitorización de los equipos y maquinaria a través del análisis de calidad de red
  • Soporte para el cumplimiento de las certificaciones de gestión energética

Funcionalidades principales:

  • Monitorización a través de la app EPiC para Smartphones y desde el software Ekip Connect para PC, con información gráfica y wizard de configuración Plug&Play
  • Reduce el tiempo de puesta en marcha mediante la exportación e importación de archivos de configuración
  • Instalación en carril DIN y terminales de conexión extraíbles para facilitar su montaje
  • Integrado nativamente en la solución digital para Cuadros de sub distribución System pro M compact® InSite y la plataforma de gestión energética y de activos ABB Ability™ Energy and Asset Manager
M4M-MODBUS-front-left_Webpage

¿Necesita más información?

Acceso a M4M 2X




Explore las nuevas gamas

 M4M 2X (estándar)
Corrientes, tensiones, frecuencias, potencias, factor de potencia
Corriente de neutro Calculada
Energía 4 cuadrantes (Importación /Exportación)  •
Distorsión Armónica Total (THD)  •
Avisos de logs  •
Alarmas individuales 25
Valores de demanda, demanda Máx/Mín Básicos
 Salidas digitales 2
 +PQ1
Armónicos / Desbalances 25th / •
Histórico de logs Avanzado
Reloj tiempo real
 +PQ2
Armónicos / Desbalances 40th /  •
Histórico de logs Advanced
Reloj tiempo real
 +RTS
 Tarifas
Alarmas complejas con lógicas
Reloj tiempo real
 I/O programables  4*
 *Reemplazando las 2 salidas digitales

Productos y descargas

Productos
Descargas
Loading documents
Select region / language