Interruptores combinados

Gama diseñada para garantizar eficiencia y protección

Los interruptores combinados se utilizan a menudo en aplicaciones donde se precisa combinar la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.

Los interruptores combinados ayudan a detectar esta clase de faltas y desconectan el circuito para así garantizar la protección completa de las personas y de las instalaciones.
  

Principales ventajas     

  • Alta calidad.
  • Gama completa.

Características principales   

  • Disponibles en Clases AC, A, AP-R de alta inmunización.
  • Amplia variedad de poderes de corte para todo tipo de aplicaciones, desde residenciales a industriales.
  • Intensidades nominales hasta 125 A y versiones monofásicas y trifásicas.
  • Sensibilidades hasta 1000 mA.
DS202M RCBO

¿Necesita más información?

 

Destacados

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents

 

Select region / language