Interruptores combinados DS203NC 3P+N
La serie DS203NC de interruptores combinados de 3P+N de ABB se ha desarrollado con la intención de cumplir requisitos tales como la protección y la seguridad de las personas, equipos eléctricos e instalaciones ofreciendo una solución compacta en únicamente 4 módulos de anchura.
En cualquier aplicación donde el espacio en el cuadro eléctrico sea un una barrera potencial, los nuevos interruptores combinados DS203NC de ABB garantizan una protección completa y fiable contra sobreintensidades y faltas a tierra.
Caracterizado por su compacto diseño, con las mismas dimensiones que un interruptor automático tetrapolar, los nuevos DS203NC son ideales para ser instalados en circuitos trifásicos con o sin neutro en entornos donde el espacio es un aspecto crítico, en el ámbito de la reforma de instalaciones existentes o instalaciones temporales.
Esta serie permite optimizar el espacio en el cuadro eléctrico, compartiendo todas las prestaciones funcionales y de montaje con la familia System pro M compact®. Gracias a este legado, los interruptores combinados DS203NC ofrecen una solución de ámbito internacional, con todo tipo de certificaciones y un nivel de calidad que sólo puede asegurar un fabricante global y reconocido como ABB.
Principales ventajas
- Ahorro de espacio del 30% si se compara con una configuración tradicional 3P+N.
- El dispositivo puede usarse en sistemas trifásicos con o sin neutro, sin necesidad de agregar ninguna resistencia externa.
- El dispositivo comparte los mismos accesorios que la familia System pro M compact® y así elimina la necesidad de transportar productos adicionales.
- Certificada conforme a IMQ (Italia), VDE (Alemania), EAC (Rusia) y KEMA.
- Todas las unidades disponen de una etiqueta de identificación por radiofrecuencia que permite tanto el seguimiento como la verificación de la autenticidad de cada producto.
Características principales
- Intensidad nominal: desde 6 A hasta 32 A.
- Poder nominal de corte (Icn) según IEC/EN 61009: 6000 A y 4500 A.
- Poder nominal de corte (Icu) según IEC/EN 60947-2: 10kA y 6kA.
- Niveles de sensibilidad: 30, 100 y 300 mA.
- Conforme a las normativas IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1.