Interruptores combinados DS301C

Tamaño reducido para una mayor protección

DS301C Range product page banner

Descubre la gama ABB de interruptores combinados en un sólo módulo. Esta nueva gama cubre la creciente necesidad mundial de proteger los circuitos en cuadros cada vez más compactos. Además, esta gama permite dejar más espacio para posibles extensiones a futuro; como puede ser la domótica o la automatización de edificios.

Sumándose a la ya existente gama de RCBOs compactos DS201 (2 módulos de anchura), esta generación de interruptores DS301C (en 1 módulo) se presenta como la solución para todas las aplicaciones con problemas de espacio.

Este producto es la combinación perfecta de los magnetotérmicos Unibis y las tecnologías de diferenciales que posee ABB. Garantiza, como interruptor combinado, la protección individual de cada circuito contra sobreintensidades, protegiendo la instalación y de defectos a tierra protegiendo a las personas y asegurando la continuidad del servicio.

Con los nuevos DS301C y DS301C M, ABB cubre los principales requerimientos de los mercados residencial y comercial, así como de las aplicaciones en edificios, hasta una corriente nominal de 20 A y un poder de corte (Icn) de 10 kA.

 

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Principales características

  • 1 sólo módulo (17.6mm), misma anchura que los magnetotérmicos de la serie SN201
  • Desde 6 hasta 20A de corriente nominal
  • Icn de hasta 10 kA en los DS301C M, con curvas magnetotérmicas C y B y tipos de diferencial A y F, disponibles en 30, 100 y 300 mA.

Beneficios

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661-Small

Ahorro de espacio
Siendo el doble de compacto que el interruptor combinado DS201 y mucho más compacto que la combinación de magnetotérmico+diferencial, el nuevo dispositivo permite reducir el tamaño de la envolvente o guardar espacio para futuras extensiones. 

ABB_picto_48x48_14_around_service_0778-Small

Continuidad de servicio
Cuando un circuito presenta un problema, una simple desconexión dará los detalles en la ventana de indicación de disparo por derivación o mediante el indicador de disparo por sobrecarga. Una gran ventaja a la hora de agilizar el mantenimiento. 

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small

Fácil de instalar
Gracias a la facilidad de montaje del dispositivo sobre el perfil DIN, la identificación clara de los terminales y la compatibilidad con peines de conexión; el tiempo de instalación se verá reducido.


Vídeos


Productos y documentación

Productos
Documentación
Loading documents

Oferta relacionada

Select region / language