Interruptores diferenciales puros
Los interruptores diferenciales son los dispositivos más adecuados para proteger de intensidades de fuga a tierra, garantizando la protección contra contactos indirectos. Deben utilizarse en serie con un interruptor automático o un fusible que los proteja de una potencial sobreintensidad. También pueden actuar como interruptores de cabecera.
Principales ventajas
- Seguridad garantizada internacionalmente.
- Máxima fiabilidad garantizada.
- Completa gama de modelos y accesorios relacionados.
Características principales
- Clases AC, A, B, AP-R de alta inmunización disponibles para garantizar la protección contra corrientes de defecto a tierra de cualquier tipo.
- Intensidades nominales desde 16 A hasta 125 A.
- Sensibilidades nominales I∆n de 10, 30mA, 100mA, 300mA, 500 mA y 1 A.