Punto de acceso del sistema

System Access Point 3.0 banner

El corazón de ABB-free@home®

El Punto de Acceso al Sistema (SysAp) es el núcleo central de ABB-free@home®, que conecta todos los dispositivos y permite un control fluido de su hogar inteligente. Proporciona la interfaz entre su instalación y la app ABB-free@home®, garantizando una configuración y un funcionamiento intuitivos.

La última versión de SysAp 3.0 lleva el control del hogar inteligente al siguiente nivel con la tecnología inalámbrica free@home® integrada, una conexión de bus TP integrada y Wi-Fi de doble banda para una puesta en marcha rápida y flexible. Diseñado tanto para nuevas construcciones como para renovaciones, ofrece libertad inalámbrica, conectividad a la vanguardia y la opción de añadir compatibilidad con Thread y Matter mediante una memoria USB, lo que facilita la interoperabilidad con una amplia gama de dispositivos inteligentes.

¿Necesita más información?

Tanto si eres un instalador que busca eficiencia como si eres un propietario que planea una modernización, el Punto de Acceso del Sistema ABB-free@home 3.0 ofrece flexibilidad inalámbrica, conectividad a futuro y una puesta en marcha sencilla.


 

Installer with customer
Ideal para propietarios

Instalación flexible, control sencillo mediante app y compatibilidad con los últimos estándares de hogares inteligentes.

Installer at door
Ideal para instaladores

Puesta en marcha más rápida, menos cables y una plataforma preparada para el futuro que se adapta a las necesidades del proyecto: nuevas construcciones o renovaciones.


System Access Point 3.0 - Novedades

 

El Punto de Acceso al Sistema 3.0 de última generación ofrece un rendimiento mejorado, flexibilidad inalámbrica y conectividad preparada para el futuro. Diseñado tanto para nuevas construcciones como para renovaciones, abre un mundo de posibilidades para una vida inteligente moderna.

  • Conexión inalámbrica free@home® integrada para instalaciones que facilitan la modernización

  • Conexión de bus TP integrada para una conexión por cable fiable

  • Wi-Fi de doble banda (2,4/5 GHz) para una configuración rápida y una conexión en red flexible

  • Memoria USB Thread opcional para la integración con Matter y una amplia interoperabilidad de dispositivos

  • Puerto USB-A empotrado para un montaje seguro del módulo de extensión y fuente de alimentación USB-C

  • Sostenibilidad: Fabricado con materiales reciclados y embalaje ecológico

  • Doble memoria interna

     

System Access Point 3.0 what's new


Características principales de un vistazo

CARACTERÍSTICASysAp 3.0 SysAp 3.0 INALÁMBRICO
Ideal paraReformas y obra nuevaRenovaciones
Soporte de dispositivosHasta 150 dispositivos
(Con cable e inalámbrico)
Hasta 150 dispositivos
(Solo conexión inalámbrica)
Fuente de alimentaciónFuente de alimentación USB-CFuente de alimentación USB-C
ConectividadCon cable + inalámbrico (Wi-Fi)Inalámbrico (Wi-Fi)
Soporte de subprocesosMemoria USB a través de ThreadMemoria USB a través de Thread
Preparado para el futuroMemoria USB Thread para MatterMemoria USB Thread para Matter
SostenibilidadCarcasa de plástico recicladoCarcasa de plástico reciclado

 


Libertad inalámbrica para renovaciones y modernizaciones

Con System Access Point 3.0, ya no tendrás que preocuparte por las limitaciones del cableado. La conectividad Wi-Fi y la memoria opcional Thread USB facilitan la integración de dispositivos inalámbricos, lo que lo hace perfecto para:

  • Proyectos de modernización donde el recableado resulta costoso o poco práctico.
  • Renovaciones donde la flexibilidad y la rapidez son clave.
  • Ampliación de sistemas existentes sin grandes obras.

 

System access point and thread border router
Matter and Thread voice control

El futuro de los hogares inteligentes

MATERIA E HILO

 

Al añadir la memoria USB Thread, SysAp 3.0 se convierte en una puerta de entrada a la tecnología Matter, el nuevo estándar universal para hogares inteligentes. Esto significa:

 

  • Interoperabilidad con una amplia gama de dispositivos de diferentes marcas.
  • Comunicación inalámbrica segura y confiable.
  • Inversión a prueba de futuro para ecosistemas domésticos inteligentes en constante evolución.


Por qué el punto de acceso del sistema ABB-free@home®

  • Para instaladores: Puesta en marcha más rápida, menos cables y una plataforma preparada para el futuro.
  • Para propietarios: Instalación flexible, fácil control y compatibilidad co.n los últimos estándares de hogares inteligentes

¿Por qué actualizar a System Access Point 3.0?

  • Rendimiento más rápido y estable
  • Flexibilidad inalámbrica para cualquier proyecto
  • Listo para Matter y Thread: el futuro de la conectividad doméstica inteligente
OneTouch on wall

OneTouch: una alternativa elegante al System Access Point 3.0

¿Buscas una solución elegante para montar en la pared? OneTouch combina un panel de control con pantalla táctil con la funcionalidad de un punto de acceso al sistema, ideal para instalaciones inalámbricas. También integra la comunicación con la puerta, lo que te proporciona una única interfaz para gestionar tu hogar.  

OneTouch on wall
Select region / language