Seguridad – Sistema de alarmas GMA

El sistema profesional de alarmas para los expertos en KNX


El panel de seguridad GM/A 8.1 KNX de ABB es el primer sistema de seguridad compatible tanto con el estándar de KNX internacional (14543-3-x ISO / IEC) como con el estándar para sistemas de alarmas internacional (ISO / IEC 62642). Por lo tanto el panel de seguridad KNX GM/A 8.1 está preparado para un uso global y expande la oportunidad de negocio de cerca de 40.000 socios KNX en 124 países. El sistema es la solución perfecta para proyectos que van desde los requisitos de seguridad más sencillos hasta los más exigentes.

Principales ventajas
  • El panel de seguridad GM/A 8.1 es de uso universal y para todo tipo de situaciones peligrosas en edificios como intrusiones y fugas de agua, gas o humo.
  • Apto para fijar hasta 5 zonas.
  • Con posibilidad de conexión a una central receptora de alarmas (CRA).

Características principales

  • El Interfaz KNX muestra estados de alarma a través de pantallas y controlar las funciones de automatización de edificios integrando los sensores de seguridad.
  • Alarma interna, externa o remota.
  • Conexión Ethernet para programación, diagnóstico y operaciones usando un navegador de internet.

 

 

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents

 

Select region / language