MNS-MCC centro de control de motores
El centro de control de motores de baja tensión MNS-MCC para ANSI/NEMA/UL es el resultado de más de 30 años de experiencia en diseño, fabricación y aplicación de control de motores de baja tensión.
Para ofrecer la máxima flexibilidad, el centro de control de motores MNS-MCC ofrece unidades con tecnología conectable, extraíble y de altura completa, con un bus vertical de hasta 4000 A y horizontal de hasta 1600 A.
Concebido para ofrecer el máximo grado de seguridad, facilidad de instalación y mantenimiento, fiabilidad y versatilidad, el MNS-MCC ofrece a los usuarios el máximo tiempo de actividad.
Su diseño exclusivo e innovador eleva el listón en lo referido a protección contra arcos eléctricos en centros de control de motores de baja tensión. El MNS-MCC ofrece las funciones más avanzadas del sector para garantizar la seguridad y eficiencia de los operadores en el transcurso de las operaciones rutinarias y de mantenimiento.
Principales ventajas
- Seguro y fiable.
- Facilidad de uso.
- Configuraciones flexibles.
- Mantenimiento sencillo.
Características principales
- Hasta 100 kA a 480 V y 65 kA a 600 V.
- Bus horizontal de 4000 A y bus vertical de 1600 A disponibles.
- Protección contra arcos conforme a ANSI C37.20.7 hasta 600 V, 65 kA.