ABB MNS® – Tableros de baja tensión y centros de control de motores




185a876a1c4450c3e57b8aad584dd104

Power with purpose – Energía que impulsa con propósito

MNS de ABB es un sistema de tableros eléctricos de baja tensión diseñado para la distribución de energía y el control de motores. Este sistema es escalable, lo que nos permite ofrecer soluciones integradas para entornos empresariales cada vez más complejos. Está desarrollado para aplicaciones exigentes como centros de datos, industrias química, petrolera y de gas, generación de energía, procesos industriales e infraestructura. Como líder mundial en soluciones de tableros de baja tensión, ABB impulsa la innovación, la sostenibilidad y la confiabilidad —alimentando un mundo más brillante, más conectado e inclusivo. Power with purpose – con ABB como su socio de confianza.




Beneficios de trabajar con MNS

Orientado
al rendimiento

MNS de ABB marca el estándar en seguridad, confiabilidad y adaptabilidad. Mantiene la continuidad operativa incluso en los entornos más exigentes. Las tecnologías de prueba y protección contra arco eléctrico de ABB ofrecen seguridad superior para personas y procesos. Su diseño modular permite una escalabilidad sencilla y adaptación a los requerimientos energéticos cambiantes de cada instalación.

Sostenibilidad
integrada

Power with purpose – Energía que impulsa con propósito, ahora también con eficiencia y transparencia ambiental. Integre ABB Ability™ para una gestión energética en tiempo real y monitoreo continuo de condición con los tableros MNS. MNS permite optimizar las operaciones, seguir indicadores de sostenibilidad y reducir los costos energéticos y de mantenimiento. Las EPD (Declaraciones Ambientales de Producto) verificadas por terceros y nuestros procesos de producción sostenibles garantizan total transparencia.

Tranquilidad
garantizada

Confíe en la base instalada más grande del mundo en tableros de distribución eléctrica y centros de control de motores. Desarrollado por una red global de los ingenieros más expertos en tableros eléctricos. Nuestros equipos se comprometen con una experiencia del cliente excepcional, respaldada por calidad de clase mundial y fabricación avanzada.


  • Confiabilidad: Rendimiento constante y seguro
  • Seguridad: Protección integral para todos los operadores
  • Detección de anomalías: Identificación temprana de irregularidades
  • Mantenimiento predictivo: Menos paradas, menores costos
  • Adaptabilidad: Modularidad y escalabilidad según sus necesidades
  • Preparado para ambientes extremos: Rendimiento óptimo en condiciones adversas

  • Operación optimizada: Decisiones inteligentes basadas en datos en tiempo real
  • Eficiencia energética: Información valiosa a partir del consumo real
  • Cumplimiento normativo: EPD certificadas por organismos independientes
  • Reducción de la huella de carbono: Fabricado en plantas ABB que priorizan energía verde, cero residuos y economía circular

  • Producción ABB: Procesos estandarizados para asegurar calidad uniforme en todos nuestros centros
  • Experiencia superior: Soluciones confiables para proyectos complejos
  • Personalización regional: Productos adaptados a necesidades específicas de cada mercado
  • Soporte global integral: Desde la cotización hasta la instalación y más allá
  • Mayor seguridad: Gracias al monitoreo de temperatura y condiciones ambientales




mns_abb_2

Características principales

  • Probado más allá de los estándares y certificado por los organismos más reconocidos
  • Totalmente certificado según IEC 61439-1/-2, hasta 690 V, 7300 A, 100 kA
  • Prueba de arco certificada conforme a IEC TR 61641 Ed.3:2014, criterios 1 a 7, hasta 690 V, 100 kA, 0,3 s
  • Segregación hasta forma 4b tipo 7
  • Apto para aplicaciones marítimas, ambientes severos, resistencia a sismos, vibraciones y choques
  • Protección hasta IP54
  • Monitoreo de condición local con ABB Ability™ CMES
  • Conectividad con ABB Ability™ Energy Manager
  • EPD Tipo III verificada por terceros, conforme a ISO 14025


Guía

Tableros de baja tensión ABB MNS: Eficientes, seguros y sostenibles

ABB es el fabricante líder en el mercado de tableros eléctricos. Esta guía le mostrará los beneficios de la digitalización y las soluciones MNS, y por qué el equipo de ABB es su socio ideal en sistemas de distribución eléctrica


 

mns_abb_3


Historia de ABB MNS

La historia de ABB en el desarrollo de tableros eléctricos se remonta a más de un siglo atrás, cuando ASEA comenzó a fabricar esta tecnología en la década de 1890 en Suecia. Desde la introducción de MNS y la aparición de soluciones inteligentes en los años 90, ABB se ha consolidado como el líder mundial en tableros de baja tensión, con más de 1,7 millones de celdas MNS fabricadas en instalaciones de ABB y entregadas en todo el mundo.
abb-mns-history




Soluciones por industria: Aplicaciones del sistema ABB MNS

 





Destacados






Video de fábrica

 

Entre sus múltiples centros de producción en todos los continentes, el Centro Industrial ABB Xiamen es la mayor planta de fabricación de tableros de baja tensión a nivel mundial, atendiendo principalmente a los mercados locales y de Asia-Pacífico. Vea nuestro video para conocer más.

 






Nuestra oferta
Tableros de baja tensión IEC y centros de control de motores (MCC)


MNS Digital

ABB MNS® Digital le brinda acceso a datos en tiempo real de todos sus sistemas de tableros eléctricos,
abriendo nuevas posibilidades con dispositivos inteligentes, IoT y tecnología basada en la nube.








Sección de descargas

Loading documents


Select region / language