SACE Emax

La evolución continúa

La gama SACE New Emax de interruptores automáticos en bastidor abierto consta de seis tamaños: X1, E1, E2, E3, E4, E6 hasta 6300 A. 
Todos los interruptores automáticos SACE New Emax tienen la misma altura y profundidad tanto en la versión fija como en la extraíble y permiten la construcción de cuadros eléctricos compactos.
 
Principales ventajas

  • La máxima seguridad se garantiza de muchos modos, como extracción con la puerta cerrada, grado de protección hacia el exterior hasta IP54, distintos bloqueos de seguridad y aislamiento doble.
  • La innovadora estructura de polos garantiza un aislamiento completo entre fases y entre las fases y el neutro, a la vez que garantiza la posibilidad de inspección de la cámara de arco y los contactos principales.
  • Grandes prestaciones. E1 ahora ofrece intensidades nominales hasta 1600 A, mientras que E3 tiene las máximas prestaciones, nivel V.   

Características principales

  • Inteligencia brillante. La nueva generación de relés de protección dispone de los avances más recientes en electrónica para ofrecer soluciones individuales a medida para control y protección.
  • Los nuevos relés son extraordinariamente versátiles y fáciles de usar y aportan importantes innovaciones, como la nueva e intuitiva interfaz de usuario, que permite el control completo del sistema con unas pocas pulsaciones.
  • Además, cuentan con nuevas protecciones, nuevas alarmas y la posibilidad de conexión a ordenadores de mano y a PCs portátiles usando tecnología Bluetooth.
  • Con el nuevo sistema de accesorios estandarizados, estudiados y creados para el nuevo Emax, el trabajo se vuelve más fácil, cómodo, seguro y rápido.

¿Necesita más información?

Descubre más

Buscador de productos y documentos

Productos relacionados

Select region / language