Tmax VF y Emax VF

Para aplicaciones de frecuencia variable

ABB siempre ha prestado una atención especial a la generación de energías renovables y colabora constantemente con los principales fabricantes de aerogeneradores, por eso ha sido el primero en detectar la necesidad de proteger las plantas con frecuencia variable.

ABB SACE  presenta su innovadora solución para proteger plantas de frecuencia variable para aplicaciones en los sectores de energía eólica, minihidroeléctrica, olamotriz y de tracción. Una vez más, ABB SACE se adelanta a las tendencias y, como líder del mercado, presenta interruptores automáticos capaces de operar en una gama de frecuencias de 1 a 200 Hz. 
Las principales ventajas de esta nueva gama de interruptores automáticos para aplicaciones con frecuencia variable son:

  • Protección óptima de generadores contra sobrecargas y cortocircuitos en toda la gama de frecuencias de 1 a 200 Hz.
  • Compatibilidad con todo tipo de generadores, incluso funcionando con sobre velocidad, gracias a la alta tensión nominal de los interruptores automáticos (hasta 1000 V).
  • Diseño estandarizado del cuadro de distribución y optimización del stock de producto gracias a la doble certificación IEC/UL del interruptor automático.
Wind-turbines
Select region / language