SACE Tmax T 1000 V CC y 1150 V CA

Para aplicaciones hasta 1000 V CC y 1150 V CA

Durante los últimos años, la tensión de servicio de las aplicaciones eléctricas industriales ha ido aumentando. ABB se ha focalizado siempre de manera especial en el desarrollo de soluciones para los requerimientos más exigentes, de modo que los clientes puedan encontrar una solución fiable y de calidad cualquiera que sea su aplicación.

La gama SACE Tmax T4, T5 y T6 de interruptores automáticos para aplicaciones en corriente continua hasta 1000 V o en corriente alterna hasta 1150 V es un ejemplo de respuesta a este tipo de requisitos. Las aplicaciones típicas para estos interruptores de caja moldeada son instalaciones mineras, túneles de carretera y ferrocarril, transporte de energía eléctrica y aplicaciones industriales de potencia.

En concreto, estos interruptores automáticos tienen las mejores prestaciones en el mundo de la baja tensión en términos de poder de corte a 1000 V CA y 1150 V CA. Por este motivo SACE Tmax T4, T5 y T6 son ampliamente especificados en las instalaciones mineras bajo tierra de todo el mundo. Los interruptores automáticos SACE Tmax están disponibles con una amplia gama de relés de protección termomagnéticos y electrónicos:

  • TMD: umbral térmico ajustable y umbral magnético fijo;
  • TMA: umbrales térmicos y magnéticos ajustables;
  • PR221DS, PR222DS/P proporciona funciones contra sobrecarga, cortocircuito y defecto a tierra;
  • PR222DS/PD incluye la función de comunicación integrada Modbus RTU;
  • PR222MP diseñado específicamente para la protección de motores

Los interruptores automáticos SACE Tmax T para aplicaciones hasta 1000 V CC y 1150 V CA mantienen las mismas dimensiones compactas de la gama estándar. Se ofrece las versiones fijas, enchufables y extraíble, además del mismo abanico de accesorios de la gama estándar SACE Tmax.

mining
Select region / language