Tmax para aplicaciones especiales

Adaptabilidad, versatilidad y libertad total para aplicaciones de hasta 1500 V CC y 1150 V CA 

La gama SACE Tmax de interruptores automáticos e interruptores-seccionadores en caja moldeada para aplicaciones especiales ofrece soluciones cada vez más completas y punteras que se anticipan a las tendencias del mercado.
Líder mundial del mercado en este ámbito, la gama SACE Tmax es una serie completa de productos según las normas UL e IEC para proteger y aislar sistemas eléctricos.
Incluye: 

• SACE Tmax PV y Tmax T para
aplicaciones estándar de 1000 V CC, así como una opción versátil de clasificaciones ampliadas de hasta 1500 V CC para las cada vez más exigentes aplicaciones de CC actuales. Hay puentes de conexión disponibles para mayor seguridad y facilidad de instalación.

• Interruptores automáticos e interruptores-seccionadores SACE Tmax T para aplicaciones de 800V AC a 1150V AC


 

 

Tmax_PV_Family_LOW
Select region / language