Rendimiento optimizado en un dispositivo compacto
Nuestra amplia gama de interruptores de derivación de 160 a 800 amperios es la mejor solución para un diseño de cuadro optimizado y eficiente y para el mantenimiento seguro de los componentes críticos. Tradicionalmente, los interruptores de bypass se construían utilizando interruptores-seccionadores individuales conectados con kits de conversión. ABB ofrece una solución moderna: un único dispositivo, compuesto por tres interruptores y sin kits de conversión. Esto no solo tiene un alto rendimiento, sino que optimiza el espacio.
Diseño innovador para ahorrar tiempo
Los tres interruptores se apilan uno encima del otro, por lo que la huella
total es equivalente a un solo interruptor. Los interruptores de bypass
de ABB pueden instalarse en un armario más pequeño, en comparación
con los interruptores de bypass construidos con kits de conversión.
Esto permite al cliente crear paneles más compactos con un diseño optimizado.
Mantén tu equipo de forma segura
Los interruptores de bypass ABB cumplen los requerimientos de aislamiento
según IEC 60947-3, por lo que no necesitan dispositivos de aislamiento adicionales.
El equipo puede mantenerse de forma segura mientras la carga se alimenta
directamente de la fuente, sin necesidad de desconectar todo el sistema.