Interruptores conmutadores motorizados
Suministro de energía seguro
Nuestra gama de interruptores fusible motorizados OSM (IEC) es adecuada para el control remoto, ofreciendo un rendimiento fiable en cualquier circunstancia.
- Ahorre tiempo, espacio y costes de instalación
Un diseño compacto combinado con un cableado sencillo y un motor que no requiere mantenimiento hacen que el
- Fiabilidad y seguridad
Un fusible protege el motor contra sobrecorrientes. Además del funcionamiento remoto, el interruptor también se puede accionar manualmente.
- Alto rendimiento
El diseño de los contactos del interruptor combinado con el fusible permite una rápida extinción de la falla y mantiene el nivel de protección incluso después de que ocurra el fallo.