Interruptores de Bypass manuales
Los interruptores de bypass de ABB son la mejor solución para bypassear la carga cuando el espacio de la instalación es muy limitado. Los interruptores se accionan manualmente y están disponibles en una escala de intensidades de 160 a 800 amperios (IEC).
- Ahorre espacio y costes de instalación
Tradicionalmente, los interruptores de bypass se componen de interruptores desconectadores individuales y kits de conversión. La solución de ABB consiste en ofrecer un único dispositivo sin kits de conversión. El espacio que ocupa equivale al de un solo interruptor.
- Fiabilidad y seguridad
Las operaciones de mantenimiento pueden ejecutarse de manera segura mientras la carga es alimentada directamente desde la fuente. Los interruptores de bypass de ABB cumplen los requisitos de aislamiento sin la ayuda de dispositivos adicionales.