Palokattorasia

EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin

AU70FR-palokattorasia sisältää palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen kattorakenteisiin. Se voidaan asentaa EI30- ja EI60-hyväksyttyihin palokattoihin (paloluokiteltu kipsilevykatto kipsilevyvalmistajan tai rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan).


Palokattorasia voidaan asentaa sekä kantaviin että ei-kantaviin kattorakenteisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä väli- että yläpohjissa.
 

Tarvitsetko lisätietoa?

Ominaisuudet


• Sisältää palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen kattorakenteisiin
• Hyväksytty EI30- sekä EI60-luokiteltuihin palokattoihin
• Voidaan käyttää väli- ja yläpohjissa
• Testattu kantavalla kattorakenteella, joten käyttö joko kantavassa tai ei-kantavassa rakenteessa
• Voidaan käyttää eripaksuisten levyjen ja  levy-yhdistelmien kanssa ilman lisätarvikkeita

 
Rasian osat
Asennus
EI30-paloluokitus
EI60-paloluokitus
AU70FR rasian osat numeroittain
01
Pienennysnysä poistetaan kun käytetään Ø20 mm asennusputkea.

02
• Rasiassa on yksi avattu kiintonysä Ø16/20 mm putkelle.
• Yhteensä kahdeksan kiintonysää.
• Pienennysnysä poistetaan kun käytetään Ø20 mm asennusputkea.

03
Rasian pohjaan kiinnitetty, palon aiheuttaman lämpötilan nousun johdosta paisuva laatta, on valmistettu paloa hidastavasta materiaalista.
Materiaalin laajentumisen vuoksi kattoon tehty reikä sulkeutuu, ja kattorakenne säilyttää sille määritellyn paloluokituksen.

04
Vihreää korokerengasta käytetään kun levykerroksia on yksi. Rengas poistetaan, jos levykerroksia on kaksi.

05
Punaisella soviterenkaalla rasian korkeutta voidaan lisätä joko 2,5 mm tai 5 mm, riippuen renkaan asennosta. Rengasta tarvitaan kattorakenteissa, joissa on käytetty 15 mm kipsilevyjä.

06
Rasian mukana toimitetaan valusuoja AS67.70
asennusohjeet_0631Kattolevykuvat_4000x3000px

Asennusreikä tehdään reikäsahalla poraamalla, ja rei’än halkaisija ei saa ylittää 86 mm.

asennusohjeet_0780Kattolevykuvat_4000x3000px

Rasia on asennettava reiän keskelle, eikä porattua reikää saa jälkityöstää.

asennusohjeet_0100Kattolevykuvat_4000x3000px

Rasia kiinnitetään alustaan neljällä kiinnitysruuvilla. Asennuksessa huomioitava myös, että rasian yläpuolella on rakenteen määrittelemä minimipaksuus eristettä.

AU70FR-EI30_1x15mm_FI
EI30-paloluokitus

1 x 15 mm palokipsilevy

AU70FR-EI30_2x12.5mm_FI
EI30-paloluokitus

2 x 12,5 mm kipsilevyä

AU70FR-EI60_1x12.5_and_1x15mm_FI
EI60-paloluokitus

1 x 12,5 mm kipsilevy
1 x 15 mm palokipsilevy

AU70FR-EI60_2x15mm_FI
EI60-paloluokitus

2 x 15 mm palokipsilevy

 

Tilaustiedot

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko
AU70FR 11 521 70 Palokattorasia EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin 20 kpl

 

Dokumentit

 

Katso myös

 

Select region / language