Pääteholkkien valikoima laajenee

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa.
Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.

Suurempaa putkikokoa käytetään esim. keittiöiden ja olohuoneiden sähköistyksissä. Kaapeloinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi valikoimaan on lisätty värikoodatut tuotteet.

Tarvitsetko lisätietoa?

AJ5-25M_AJ5-25_AJ5-25M_O1

AJ5-20-install_white-black
Värikoodaus
Elementtikuvissa rasioiden sijoittelu elementin etu- tai takapintaan on merkitty käyttämällä joko valkeaa tai mustaa rasiasymbolia. Asennustilanteessa (kaapelin/johtimien veto) on ollut haastavaa tietää kummalle puolelle elementtiä putkitus johtaa, varsinkin silloin kun rasioita ja rasiayhdistelmiä on elementissä paljon.

Värikoodatuilla pääteholkeilla pystytään ilmaisemaan kummalle puolelle putkitus johtaa, kun elementin valmistuksessa elementtitehtaalla on käytetty värikoodattuja tuotteita. Värikoodausta voidaan käyttää myös paikallavalussa samaan tarkoitukseen.
 
AJ5-2x_all_ends_vertical_O1
Varustettu suojatulpalla
Valun aikana suojatulppa estää valua pääsemästä putkeen. Pääteholkit toimitetaan varustettuna suojatulpalla.

Tilaustiedot


Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AJ5.16 11 301 66 Pääteholkki Ø16 mm, sininen 25/250
AJ5.20 11 301 70 Pääteholkki Ø20 mm, valkoinen 25/250
UUSI AJ5.20M 11 301 09 Pääteholkki Ø20 mm, musta 25/250
UUSI AJ5.25 11 301 10  Pääteholkki Ø25 mm, vihreä  30/90
UUSI AJ5.25M 11 301 11 Pääteholkki Ø25 mm, musta 30/90
PMR38 11 310 91 Suojatulppa putkelle Ø16 / 20 / 25 mm 100/1000

Dokumentit

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language