Pienennysnysä AN25.20

pienennysnysa_ABB-min

Pienennysnysällä Ø 20 mm asennusputki voidaan
asentaa Ø 25 mm jatkoholkkiin (AJ25)

Ø 25 mm:n putkien käyttö on yleistymässä, mutta suurin osa koje- ja jakorasioissa kiinteät nysät ovat vain Ø 16/20 mm:n putkille. Jotta Ø 25 mm:n putki voidaan asentaa koje- ja jakorasiaan, putket on pienennettävä
Ø 20 mm:iin.

Tarkemmat tuotetiedot, mittapiirrokset sekä asennus- ja käyttöohjeet löydät täältä.

KATSO TUOTEVALIKOIMA
AJ25_AN25-20_pipe


Lisäämällä uuden AN25.20 pienennysnysän AJ25 jatkoholkkiin, saadaan pienennettyä putki Ø 20 mm:n.

AJ25_AN25-20_AN20-16_verB


Pienennys on myös mahdollista Ø 25 mm:stä suoraan Ø 16 mm:iin.

AN25.20


AN25.20 on mahdollista käyttää AN25-nysän kanssa, mutta pienennysnysä on ensin katkaistava kuvassa osoitetusta kohdasta.

 Snro Tyyppi  Kuvaus Pakkauskoko 
 11 525 02   AN25.20  Pienennysnysä Ø 25/20 mm                    100 / 500
 11 301 25  AJ25  Jatkoholkki Ø 25 mm             50 / 250
 11 527 25    AN25  Nysä Ø 25 mm                    100 / 500
 11 527 30   AN20.16  Pienennysnysä Ø 20/16 mm              100 / 500
ymparistoystavallinen
Ympäristöystävällinen
Tuote on valmistettu kierrätysmuovista, jonka takia tuotteen väri saattaa vaihdella harmaasta mustaan valmistuserästä riippuen.

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language