Läsnäolotunnistin UNI

Lisää turvallisuutta ja energiatehokkuutta

Pintalasnaolotun_Beton_Alpha_concrete-29_banner_1183x353px

Läsnäolotunnistin tarjoaa huoletonta valonohjausta niin asuin- kuin liikekiinteistöihin. Olitpa sitten rakentamassa tai remontoimassa, niin UNI läsnäolotunnistimilla lisäät helposti ja nopeasti kiinteistösi turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Läsnäolotunnistimet sopivat asennettaviksi kuiviin sisätiloihin, alaslaskettuihin kattoihin tai pintaan pintarasialle.  

Tunnistimen anturi perustuu PIR-tekniikkaan ja koostuu neljästä PIR-anturista ja optimoidusta linssipeilijärjestelmästä. Liikkuva henkilö havaitaan Fresnel-linsseillä, ja tieto välitetään peilien kautta PIR-antureille. Valoisuutta ja sammutusviivettä voidaan säätää potentiometreillä, jotka sijaitsevat irrotettavan sisustuskehyksen takana.

 

Tarvitsetko lisätietoa?

 

 

Yleistä

  • Säädettävä sammutusviive: n. 1 - 30
    minuuttia tai pulssi
  • Säätöpotentiometrit edessä
  • Asennus kojerasiaan tai pintarasiaan
  • Sama muotoilu kuin KNX-tunnistimissa
  • Läsnäolotunnistimen anturi sopii käytettäväksi
    e-contact tai slave ohjausyksiköiden kanssa
  • Mahdollista kytkeä päälle/pois sivuohjaimella
  • Tunnistus- ja tilan merkkivalo

Asennusvaihtoehdot

• Uppoasennus (koje-/levyseinärasia)
• Pinta-asennus

Kaapelityypit

Kojeiden ruuviliittimet jäykille (ML) ja
muutamalankainen (MK) johtimille.
• Sopiva kaapelin koko 2,5 mm2.
• Jokaiseen liittimeen voi asentaa yksi tai
kaksi johdinta.

 

Tilaustiedot

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6813/30-24-500 26 200 60 Läsnäolotunnistin UNI 1/10
6813/24-102-500 26 200 61 Läsnäolotunnistimen anturi 1/10
6440/04 U-500 26 200 55 Ohjausyksikkö, e-contact, koje 1/10
6440/05 U-500 26 200 56 Ohjausyksikkö, slave 1/10
6883-24-500 26 200 62 Pintarasia läsnäolotunnistimelle 1/10

 

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language