Uppoasennettava miniulkoyksikkö RFID-lukijalla

M21362P1-A-02

M21362P1-A-02_concrete-wall_1183x353px

Kodin turvallisuus ja käytännöllisyys yhdistyvät: ABB-Welcome-ovipuhelimen avulla paitsi varmistat vieraan henkilöllisyyden, voit myös avata oven mobiililaitteella ja jättää perheellesi viestin videonäyttöön. Avaimeton kulku on mahdollista ovikoodilla tai RFID-lukijan avulla, ja kotiin saapuessa voit tarkistaa tallennetuista kuvista kuka ovella on käynyt poissaollessasi.

ABB-Welcome miniulkoyksikkö on nyt saatavissa myös uppoasennettavana versiona. Valmiissa minikokoisessa videoulkoyksikkössä on myös RFID-lukija, joka helpottaa oven avausta. 

Tarvitsetko lisätietoa?

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet



M21362P1-A-02_O1
51021F-G-02_O1

Tilaustiedot


  Tyyppi   Snro  Kuvaus    Pakkaus
 UUSI M21362P1-A-02 28 146 31  Miniulkoyksikkö, 1 painike, RFID, uppoasennus, alumiini  1/19
         
  M21311P1-A-02 28 145 27  Minivideoulkoyksikkö, 1 painike, pinta-asennus, alumiini  1/16
  M21312P2-A-02 28 145 40   Minivideoulkoyksikkö, 2 painiketta, RFID, pinta-asennus, alumiini  1/16
  51021F-G-02 28 145 78  RFID-avaimenperä, ABB-logo harmaa, 5 kpl  5/100

 

Katso myös

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language