ABB:n Z-kiskojärjestelmä ja Nordicab-kaapelijakokaapit mahdollistavat, että sähkön kytkentä on turvallista ja luotettavaa InLine ZLBM –jonovarokekytkinten ansiosta. Täysin IP2X-kosketussuojattu järjestelmä koostuu Z-kiskostosta, InLine ZLBM:stä kytkimistä, Z-kiskoliittimistä ja Nordicab-kaapista. Kokoonpano ja sen osat on testattu ja tarkastettu IEC 61439-1- ja -5 -standardien (Low voltage switchgear and controlgear assemblies) mukaisesti.
- Kaappiin kuuluu integroidut, ulosvedettävät jalat ja aukko tilapäiselle lähdölle
- Perustuksessa on runsaasti tilaa kaapeloinnille
- Kiskoliittimet on suunniteltu niin, että ruuviliitoksia on mahdollisimman vähän ja kiristysmomentit ovat yhdenmukaiset
- Kiskojärjestelmä, kiskoliittimet ja jonovarokekytkimet on testattu vähintään IP2X-suojauksen vaatimusten mukaisesti
- Kaapelijakokaappien suojausluokka on IP34D
- Eristetyt työkalut takaavat turvallisen asennuksen
- Täydellinen kaapista, kiskojärjestelmästä, kiskoliittimistä ja kytkinvarokkeista koostuva järjestelmä on testattu sovellettavien standardien mukaisesti. Kaapeliverkot yhdistyvät kaappiin tukevasti, ja sähkön kytkentä on taatusti luetettava
- Nordicab-merkkiset ABB-jakokaapit perustuvat hyväksi todettuun tuoterakenteeseen
- Kehitetty pitkäikäiseksi ja vähän huoltoa vaativaksi, myös vaativissa ympäristöissä