CDCM-sarja, syvyys 220 mm

Kuumasinkityt kaapelijakokaapit yläosalla

Kabeldon CDCM -kotelot vastaavat pitkälti CDC:tä. Erona on se, että CDCM-kotelon yläosa voidaan lukita erikseen. Mallien CDCM 020 ja CDCM 040 alaosassa on kiskojärjestelmän sijasta asennuslevy.

CDCM-tuotteet soveltuvat keskuksiin niin teollisuudessa kuin rakennustyömailla laitteistoon integroitavan kWh-mittauksen ansiosta. Keskukset valmistetaan asiakkaan vaatimusten mukaan ja niissä on suora- tai virtamuunninmittaus.

Edut

  • Vakaa, monipuolinen kotelo sopii erilaisiin sovelluksiin: mm. jakokeskukset, haaroituskaapit ja telepuolen sovellukset
  • Mukautuva jalustan asennuskulmaa voidaan säätää tarpeiden mukaisesti
  • Kuumasinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden
  • Kotelon molemmilla puolilla on aukot tilapäissyöttöjä ja kahden kaapin välisiä suojattuja liitäntöjä varten
  • Oven kohokuvioidut alueet ovat yhteensopivia yleisimpien merkintäjärjestelmien kanssa

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tutustu myös

    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti