SDCM-sarja, syvyys 312 mm

Kuumasinkityt kaapelijakokaapit yläosalla

Kabeldon SDCM -kotelot vastaavat pitkälti SDC:tä. Erona on se, että SDCM-kotelon yläosa voidaan lukita erikseen. Yläosaan voidaan asentaa kWh-mittareita tai asennuslevy käyttötarkoituksen mukaan. SDCM-tuotteet soveltuvat keskuksiin niin teollisuudessa kuin rakennustyömailla laitteistoon integroitavan kWh-mittauksen ansiosta.

Edut

  • Vakaa, monipuolinen kotelo sopii erilaisiin sovelluksiin: mm. jakokeskukset, haaroituskaapit ja telepuolen sovellukset
  • 312 mm:n syvyyden ansiosta asennettavissa käsiohjattaviin kytkimiin
  • Kuumasinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden
  • Kotelon molemmilla puolilla on aukot tilapäissyöttöjä ja kahden kaapin välisiä suojattuja liitäntöjä varten

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tutustu myös

    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti