SDC-sarja, syvyys 312 mm

Kuumasinkityt kaapelijakokaapit

Kabeldon SDC -tuotteet soveltuvat sähkönjakeluun tehtaissa, rakennustyömailla, keskuksissa tai työmaakeskuksissa. Kaapelijakokaappi räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Hyvä tietää

  • Saatavilla kiskojärjestelmän kanssa
  • Suora- tai virtamuunninmittaus käyttövaatimuksen mukaan
  • Testattu standardin IEC 61439-5 vaatimusten mukaisesti. Läpäissyt arktisen ilmaston testit.
  • Suojausluokka: IP34D


Edut
  • Lujatekoiset ja monipuoliset kotelot erilaisiin sovelluksiin
  • Kuumasinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden
  • Suunniteltu asennettavaksi hyvin erilaisiin asennsuympäristöihin
  • 312 mm:n syvyyden ansiosta sopii asennettavaksi käsiohjattaviin kytkimiin
  • Maahan asennettavat osat on erityissuojattu korroosiolta
  • Sivuille aukeavat ovet ja >180° avauskulma helpottavat työskentelyä

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tutustu myös

Pole-mounted cabinet_preview
Pylvääseen asennettavat kuumasinkityt kaapelijakokaapit
CDCP-sarja, syvyys 382 mm

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language