Johdonsuojakatkaisijat

Tinkimätöntä turvallisuutta ja mukavuutta

Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralta. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Edut

  • Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin ja monille teollisuudenaloille
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
  • Ajan- ja tilansäästö ainutlaatuisen teknologian ja alhaalta kiinnitettävän apukoskettimen ansiosta

Ominaisuudet

  • Saatavilla laukaisukäyrille B, C, D, K ja Z sekä navoille 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ja 4P
  • Katkaisukyky max. 25 kA asti ja nimellisvirrat max.63A tuotesarjasta riippuen 
  • Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin tuotesarjasta riippuen: 
    • IEC/EN 60898-1
    • IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489 
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5

  • Sopii käytettäväksi kotitalouksissa, teollisuuskohteissa ja kiinteistösähköistyksessä.
  • Johdonsuojissa on kaksi liitinpaikkaa max. 35 mm2 ja 10 mm2 kaapeleille. Virransyöttö voidaan tuoda helposti virtakiskolla alempaan liitinpaikkaan ja lähtevät johdotukset kytkeä ylempään liitinpaikkaan.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Perustiedot tuotteista

S 200

Suunniteltu tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseen

  • Kotitalouksiin ja pieniin kiinteistökohteisiin 10 kA katkaisukykyyn asti
  • Teollisiin asennuksiin 25 kA asti
  • IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 ja monet muut stardardit sekä hyväksynnät
  • Laaja valikoima lisätarvikkeita

Erikoisversiot

  • Kehitelty vastaamaan eri segmenttien tarpeisiin
  • S 200MUC AC- tai DC-sovelluksiin
  • S 200MTUC raidesovelluksiin

SH 200

  • Kotitalouksiin tai kiinteistökohteisiin
  • Katkaisukyky 6 kA asti
  • IEC/EN60898-1-standardin mukainen

SN 201

  • 1P + N vain yhdessä moduulissa
  • Täysin integroitu pro M -perheeseen
  • Laaja valikoima lisätarvikkeita
  • Yksilölliset tunnistetarrat tekevät johdonsuojien jäljityksestä helppoa
  • Selkeä On-Off-asennon osoitus värikoodein

SU 200

  • Suunniteltu UL- ja CSA-markkinoille
  • UL1077 tai UL 489
  • CSA 22.2 No. 235
  • CSA 22.2 No. 5
  • Erikoisversioihin voi kytkeä suoraan kaapelikengän

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language