Vikavirtasuojakytkimet automaattisella testaustoiminnolla

F-ATI- ja F-ARI-mallit

Vikavirtasuojakytkimet pitää testata kuuden kuukauden välein, jotta voidaan varmistaa, että koskettimet on kunnossa ja että se pystyy katkaisemaan virran vikavirtatilanteessa.

F-ATI- ja F-ARI-malleissa automaattinen testaus tapahtuu ilman että virta katkeaa. Näin voidaan minimoida myös huoltohenkilöstön tehtävät liittyen vikavirtasuojakytkinten testaukseen.

Automaattisten testien lisäksi F-ARI-sarjan vikavirtasuojakytkin pyrkii kytkemään vikavirtasuojan uudelleen päälle virran katkeamisen jälkeen (vikavirta- tilanne ei ole pysyvä).

F-ARI ja F-ATI sopivat erityisesti ympäristöihin, joissa katkeamaton toiminta on olennaisen tärkeää ja huoltokustannukset korkeita. Esimerkiksi lentokentillä ja sairaaloissa vikavirtasuojien huolellinen tarkastus on tärkeää, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Toiminta ei keskeydy
Automaattiset määräaikaistestit voidaan tehdä kauko-ohjausyksiköllä katkaisematta toimintaa. Tiedonsiirtoprotokolla on Modbus RS485.

FATI2TESTA-FATI4TESTA_800x800px

Tilaustiedot

Tyyppi  Snro  Kuvaus Kytkentä Pakkauskoot  
FATI2TESTA-25/0.03 32 112 38 2-napainen 230V, 25A, 30mA, AUTOTEST  1P+N  1
FATI4TESTA-40/0.03 32 112 39 4-napainen 230/400V, 40A, 30mA, AUTOTEST  3P+N  1
FARI2TESTA-25/0.03 32 112 40 2-napainen 230V, 25A, 30mA, AUTORECLOSE  1P+N  1
FARI4TESTA-40/0.03 32 112 41 4-napainen 230/400V, 40A, 30mA, AUTORECLOSE  3P+N  1

Katso myös

Select region / language