ABB Trevion® est équipé d'un écran de 2,4 "avec une surface en verre noir pour un meilleur contraste, garantissant que l'affichage reste lisible même sous un angle oblique. Les utilisateurs peuvent choisir entre un mode clair et un mode sombre, et le retour haptique par vibrations contribue à une utilisation intuitive.
Caractéristiques principales
- 12 fonctions de contrôle
- Maximum 4 fonctions par page
- Contrôle par balayage similaire à celui d'un smartphone
- Page d'information pour jusqu'à 12 notifications de statut (KNX)
- Capteur de proximité/luminosité
- Thermostat d’ambiance inclus
- Capteur de température interne
- Une entrée binaire/connexion de température externe