Installation

1183x353_Header_Vergleich

L'installation et la mise en service d'ABB-free@home® sont simples. Du début à la fin, ce système rend l'automatisation de la maison facile. Cela fait gagner un temps précieux aux électriciens et leur donne un avantage concurrentiel.

Parfaitement connecté – filaire ou sans fil

Nos clients ont le choix entre une communication filaire ou sans fil entre les appareils ABB-free@home®.

  - Filaire: Le câble peut être acheminé par le même canal que le câble d'alimentation, offrant une installation flexible. Toutes les configurations - linéaires, en étoile ou en arbre - sont autorisées. Un câble bus certi-fié KNX (J-Y(ST)Y 2x2x0.8) est recommandé. 

  - Sans fil: Les appareils sans fil d'ABB-free@home® offrent la même fonctionnalité que les appareils filaires, sans nécessiter de câble bus. La communication se fait par ondes radio ; seule une alimentation électrique est requise.

La mise en service de tous les composants se fait via les mêmes interfaces conviviales - un navigateur web ou l'application ABB-free@home®. Les capacités restent identiques, et tant les appareils filaires que sans fil peuvent être intégrés dans des horaires, des commandes vocales et un contrôle à distance via le portail MyBuildings.

Avec ABB-free@home®, jusqu'à 150 appareils filaires ou sans fil peuvent être intégrés dans un seul sys-tème, hors unité d'alimentation. Chaque appareil a une adresse unique qui est détectée par le System Access Point. Même les appareils à plusieurs canaux, comme un actionneur à quatre canaux, comptent comme un seul participant.

connected_785x268

Types d'installation

ABB-free@home® offre des options d'installation flexibles qui peuvent être combinées selon les be-soins.

      1. Installation centrale: Tous les actionneurs sont placés dans le tableau électrique, tandis que les capteurs sont installés dans la maison où cela est nécessaire.     
      2. Installation décentralisée: Lorsque l'espace dans le tableau électrique est limité, l'actionneur est intégré dans le capteur. Cette combinaison est appelée une unité capteur-actionneur.

free@home® installation diagram

Le System Access Point

Le System Access Point est le cœur du système ABB-free@home®. Il offre un accès via un ordinateur, une tablette ou un smartphone via WLAN. Cela permet aux utilisateurs de définir et de contrôler à dis-tance les fonctionnalités du système - même après l'installation.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de connecter le System Access Point à un routeur réseau via LAN ou WLAN. Avec un compte sur le portail MyBuildings et une connexion Internet, les utili-sateurs peuvent accéder à leur système via l'application partout dans le monde.

Le System Access Point peut également ouvrir son propre réseau WLAN, ce qui permet aux électriciens d'être indépendants de l'infrastructure existante et de ne pas nécessiter de logiciel supplémentaire. Une fois l'installation terminée, les paramètres peuvent être sauvegardés et restaurés à tout moment.

System-Access_Point_2_ABB_292x292

Configuration simple

Le guide utilisateur intuitif dans l'application rend la configuration d'ABB-free@home® simple et rapide.

     1. Créer un plan: Commencez par créer un plan avec les étages et les pièces.
     2. Activer les appareils: Tous les appareils disponibles sont activés et attribués aux bonnes pièces.
     3. Configurer les fonctionnalités: Combinez les appareils selon vos envies, créez de nouvelles scènes, définissez des horaires et stipulez la logique d'action.

Avec ABB-free@home®, vous créez une maison intelligente et flexible sur mesure.

 

Further system information

Select region / language