ABB propose une large gamme de transformateurs de courant pour le courant alternatif et de disjoncteurs shunt pour le courant continu.
Si le courant dans un circuit est trop élevé pour être appliqué directement à un instrument de mesure, un transformateur de courant est utilisé pour réduire le courant de façon exactement proportionnelle au courant dans le circuit, qui peut être facilement connecté aux instruments de mesure et d’enregistrement.
Explorez la gamme complète et découvrez les transformateurs de courant ou les disjoncteurs shunt les mieux adaptés à vos besoins.