Système pro M compact® InSite

Au-delà d’être connecté, avoir toujours un pas en avant sur la maintenance

InSite-banner-web


Le système pro M compact® InSite a été spécifiquement développé afin de répondre aux exigences de la gestion énergétique et d’actifs en supervisant et en contrôlant le flux d’énergie dans les tableaux de distribution secondaires.

Dans un cadre de travail où l’efficacité énergétique et la continuité opérationnelle deviennent des éléments cruciaux, la gamme InSite aide les utilisateurs à détecter les risques à un stage précoce grâce à une transparence totale, des diagnostics constants et des notifications en temps réel.

Would you like to download the product catalog?

Download now


Highlight



Principaux avantages

energy-efficiency-pictogram_392x110
Efficacité énergétique
  • Conformément aux standards d’efficacité énergétique les plus élevés
  • Économise jusqu’à 20% sur la facture énergétique
  • Émissions de CO2 peuvent être réduites jusqu’à 15%
smart-and-scalable-solution-pictogram_392x110
Smart & solutions évolutives
  • Système distinct ou intégré dans ABB Plateforme Ability™ EDCS cloud
  • Moderniser les installations existantes en 1 jour
  • Système mis à jour et sécurisé (certificat chiffré SNMP V3 and SSL)
operational-continuity-pictogram_392x110
Continuité opérationnelle
  • Accès aux données facilité pour détecter les problèmes potentiels
  • Notifications et alertes personnalisées
  • La reconnaissance automatique des appareils installés assure une configuration rapide et sans erreur
  • Actions automatiques peuvent être mises au point pour des événements sélectionnés pour réagir promptement sans avoir besoin d’interventions manuelles


Architecture




La gamme InSite collecte des données d’appareils comme les compteurs d’énergie et de puissance, les analyseurs de réseau, les appareils de protection comme MCBs et RCDs qui sont équipés de capteurs de courant et de l’intégration de modules d’entrée et sortie numériques. Grâce à son évolutivité, ce système peut être facilement intégré dans les installations existantes sans remplacer de composant. Il convient à toutes les tailles des bâtiments commerciaux et industriels. Il peut être installé en tant que solution distincte ou intégré à toute infrastructure IT comme la plateforme ABB Ability® EDCS basée sur le cloud.



Aperçu du système



Accéder aux données en temps réel...

InSite-web-server-screen_593x287

…via le serveur web InSite

Une fois que votre système est connecté aux données de réseau local recueillies par l’unité de contrôle du Système pro M® compact InSite, il est possible d’avoir accès aux modules E/S numériques et capteurs de courant via le serveur web. L’accès aux nombreuses pages pré-paramétrées est fourni automatiquement. Ces pages vous permettent de superviser, comparer et structurer vos données historiques et en temps réel. De plus, les actions automatiques peuvent être établies pour réagir promptement aux occurrences sélectionnées.

Dans le serveur web InSite, vous trouverez la structure suivante:

  • Superviser
    Accédez aux données en temps réel de tous les appareils disponibles dans le système (Unité de Contrôle, modules E/S, compteurs, etc.)
  • Analyser
    Analysez les données, accédez aux valeurs historiques, accédez aux alarmes, exportez les données des périodes sélectionnées et comparez les produits
  • Contrôler
    Renommez les canaux ou éteignez-les ou rallumez-les à distance
  • Paramétrer
    Modifiez la hiérarchie des appareils, mettez des alarmes, créez des actions automatisées en utilisant la logique si alors et les seuils
ABB-Ability-EDCS-screen_593x287

…ou via le cloud

en utilisant la gestion énergétique ABB - ABB Ability™ EDCS. Une plateforme de nuages informatiques innovante développée avec Microsoft pour optimiser les risques de nuages informatiques. Cette dernière peut être consultée n’importe où et avec n’importe quel appareil pour superviser, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’usine.

  • Superviser
    Découvrez la performance des usines n’importe où, n’importe quand.
  • Optimiser
    Collectez des milliers de données, analysez les informations et prenez votre décision.
  • Prévoir
    Supervisez les conditions du système de santé et prévoyez les prochaines actions de maintenance.
  • Contrôle
    Mettez en place votre stratégie et atteignez votre objectif.


Produits associés



Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language