ABB RoomTouch® 4″

L’écran tactile compact et élégant pour votre réglage de pièce

ABB RoomTouch 4 Keyvisual - Web

Un appareil pour deux systèmes

L’ABB RoomTouch® 4″ est un écran tactile HD commandé par des capteurs pour votre système ABB free@home® ou ABB i-bus® KNX. L’élément de commande dispose d’un thermostat de température ambiante intégré et vous permet de commander jusqu’à 12 fonctions. En outre, notre ABB RoomTouch® convainc par un design moderne, une qualité exceptionnelle et une interface utilisateur intuitive. Disponible en blanc et noir, il convient dans presque tous les environnements d’application.

rt4-web_logos5e4a2ff3c1f463c09537ff0000433538

Ecran tactile avec capteurs intégrés

De nombreuses fonctions sont intégrées dans l’ABB RoomTouch® 4″. De plus, différents capteurs sont intégrés dans l’écran tactile, p. ex. un capteur de température avec entrée, un détecteur de proximité et un capteur de luminosité. Vous trouverez toutes les informations techniques sur l’ABB RoomTouch® 4″ dans notre catalogue en ligne.

  • Scènes individuelles
  • Climatisation et chauffage
  • Commande d’éclairage
  • Commande de stores


    Qu’est-ce qui caractérise l’ABB RoomTouch® 4″?

    1
    Interface utilisateur moderne

    L’ABB RoomTouch® 4″ vous permet, d’un simple balayage ou contact de l’écran, de commander et déclencher toutes les fonctions ou les scènes également. Vous pouvez configurer personnellement le concept d’utilisation intuitif et les fonctions. Vous avez la possibilité de commander jusqu’à 12 fonctions avec un appareil.

    2
    Ecran tactile IPS HD

    Grâce à la technologie IPS, l’écran vous offre une parfaite expérience visuelle à partir de différentes perspectives. Il garantit une résolution élevée et s’utilise très bien dans un environnement sombre grâce au mode anti-reflet.

    3
    Design de haute qualité

    L’ABB RoomTouch® 4″ convainc non seulement par son concept d’utilisation moderne, mais aussi par son design exceptionnel.

    4
    Montage

    L’élément de commande avec écran nécessite seulement une boîte encastrable standard pour l’installation. En outre, l’élément de commande s’intègre idéalement dans l’aménagement intérieur moderne grâce à sa version extra-plate (11 mm).


    Découvrez les différentes fonctions

    Commande d’éclairage
    Commande de stores
    Régulation de la température ambiante
    Commande des scènes

    Commande d’éclairage

    Grâce au concept d’utilisation intuitif de notre ABB RoomTouch®, vivez chez vous une toute nouvelle expérience avec la commande d’éclairage. Vous pouvez non seulement allumer ou éteindre l’éclairage, mais aussi varier son intensité en balayant ou touchant doucement l’écran 4″. Vous pouvez même adapter la couleur de la lumière grâce à la fonction RGBW.

    4 - Lights - 1 fold - basic - dark - BJE - 4_de

    Commande de stores

    En tant qu’élément de commande central, l’ABB RoomTouch® 4″ vous permet aussi de commander vos stores et volets roulants. Un glissement du doigt suffit à déplacer les stores dans la position souhaitée. Vous pouvez aussi automatiser la commande de vos stores si vous le souhaitez. Le programmateur intégré vous permet d’ajuster automatiquement les heures de montée et descente de vos stores en fonction du lever et coucher du soleil.

    4 - Blinds - 1 fold - basic - dark - BJE - 5_de

    Régulation de la température ambiante

    L’élément de commande garantit plus de confort dans vos pièces: vous pouvez régler facilement votre température idéale avec l’écran tactile de l’ABB RoomTouch® 4″. Le capteur de température intégré vous permet d’afficher la température intérieure. Vous voyez ainsi en un coup d’œil la température actuelle de la pièce.

    4 - Thermostat - 1 fold - basic - dark - BJE - 1_de

    Commande des scènes

    L’ABB RoomTouch® 4″ porte à un niveau supérieur le réglage confortable de pièce et garantit un meilleur confort au quotidien avec la commande des scènes et les automatisations. En tant qu’élément central, l’interface utilisateur vous permet de consulter les scènes créées à cet effet ou de démarrer les automatisations. Et si vous lanciez votre prochaine soirée télé d’un simple toucher du doigt avec notre élément de commande de haute qualité? L’intensité de la lumière est diminuée, la pièce obscurcie par les stores et la température ambiante idéale garantie. Maintenant, il ne manque plus qu’un bon film.

    4 - Infopage - 1 fold - basic - dark - BJE - 1_de


    Points forts

    • Pavé tactile pour ABB i-bus® KNX et ABB-free@home®
    • 12 éléments de commande
    • KNX Data Secure pour une sauvegarde maximale des données
    • Jusqu’à 18 informations d’état peuvent s’afficher (p. ex. messages de défaut/liste des alarmes)
    • Un contact involontaire peut activer une fonction ou scène prédéfinie
    • Retour haptique (vibration)
    • Capteur de proximité et de luminosité intégré
    • Thermostat de température ambiante intégré
    • Mode anti-reflet pour une utilisation dans l’obscurité, en plus du mode jour/nuit de l’appareil
    • Visualisation flexible (1-4 fonctions par côté)
    • Entrée binaire/analogique intégrée pour une sonde de température externe
    • Mise en service via ETS5/6 et l’outil DCA
    • Convient aux boîtes encastrées suisses
     


    Intégration



    Produits et documents

    Produits
    Documents
    Loading documents




    Select region / language