Domotique avec ABB-free@home®

fat_header1183x350

ABB-free@home® est notre système de domotique intelligente.

ABB-free@home® a été développé pour des bâtiments résidentiels innovants, sécurisés et confortables. Le système relie l'éclairage, la protection solaire, le climat intérieur, l'énergie et d'autres fonctions dans une solution intelligente – facile à utiliser, fiable au quotidien et planifiée pour l'avenir.
Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation – ABB-free@home® s'adapte à tes besoins individuels. Dans les nouvelles constructions, ABB-free@home® wired est intégré de manière fixe à l'installation électrique et fait partie du concept de maison intelligente dès le départ. Pour les bâtiments existants, ABB-free@home® wireless permet une retrofit simple sans travaux de rénovation coûteux.
La commande s'effectue comme d'habitude avec des interrupteurs, via un panneau de domotique ou confortablement par application avec ton smartphone ou ta tablette. Et grâce à l'intégration des assistants vocaux, ta maison écoute même la voix.
Découvre ici les nombreuses fonctions et avantages d'ABB-free@home® et comment ta maison peut être encore mieux interconnectée grâce à nos partenariats.


10 Jahre free@home Smart Home System

10 ans d'ABB-free@home®

Le système smart home d'ABB allie une technologie intelligente à un design de qualité. Grâce à des interfaces avec des produits et des systèmes d'autres fabricants, il offre à ses utilisateurs plus de flexibilité et de personnalisation – depuis 10 ans!

En savoir plus sur le jubilé

Sous le slogan "La liberté se vit à la maison", ABB a présenté il y a dix ans le système innovant Smart Home, qui a révolutionné l'accès à l'habitat intelligent. Il permet une installation simple et rapide ainsi qu'une commande intuitive de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, des stores et de la communication de porte via des panneaux de commande, un smartphone ou une tablette – un accès à distance via une application est également possible à tout moment en déplacement. Le système comble la lacune entre les systèmes KNX et l'installation électrique conventionnelle. La simplicité d'installation et la programmation intuitive d'ABB-free@home® convainquent les installateurs électriques dès le début. Les chiffres le prouvent également : Depuis 2014, plus de 100'000 installations ont été montées dans nos marchés cibles.

Le développement continu ouvre de larges possibilités d'utilisation

ABB-free@home® a rapidement intégré des interfaces avec des produits d'autres fabricants. C'est ainsi qu'est né, pas à pas, un système largement ouvert, offrant un nouveau niveau d'expérience de la maison intelligente. L'introduction de composants sans fil a considérablement élargi les possibilités d'utilisation dans le domaine de la rénovation et de la modernisation. L'intégration filaire et sans fil des appareils ensemble dans ABB-free@home® permet depuis lors d'étendre le contrôle intelligent de la maison en fonction de l'évolution des besoins des habitants.
Depuis 2017, le système peut être commandé par la voix avec Alexa d'Amazon. L'intégration des appareils électroménagers et de l'électronique grand public a permis de poursuivre la mise en réseau intelligente de la maison intelligente.

La certification officielle Matter et la diversité des addons partenaires font référence.

ABB-free@home® est l'un des premiers systèmes professionnels de maison intelligente à être compatible avec Matter, ce qui permet une intégration transparente avec des plateformes telles que Apple Home, Google Nest Hub et Amazon Alexa. Grâce à la certification Matter, les terminaux ABB-free@home® peuvent être intégrés à d'autres systèmes Matter sans connexion permanente au cloud et être contrôlés entièrement hors ligne. L'intégration dans SmartThings de Samsung et d'autres addons de partenaires tels que les fenêtres Velux, les chargeurs pour voitures électriques et les compteurs électriques offre aux utilisateurs plus de flexibilité et de personnalisation. Quelques clics dans le System Access Point, la centrale système d'ABB-free@home®, permettent d'intégrer facilement des appareils supplémentaires dans la Smart Home.

ABB attache une grande importance à un design de qualité et à une utilisation intuitive afin de transformer une technologie de pointe en produits conviviaux.

Highlights



Informations sur le système

Produits



Outils, documents et support

Outils
Documents
Support



Domotique – Votre maison devient plus intelligente

Connectez vos appareils électroménagers, votre détecteur de fumée et de chaleur avec ABB-free@home® et protégez votre maison. De plus, ABB vous permet de créer une ambiance chaleureuse dans votre salon : que ce soit avec le nouveau variateur LED ABB-free@home®, l’intégration du système sonore Sonos Home Sound ou de votre assistant linguistique Amazon Alexa.

 

VERS LES NOUVEAUTÉS
ABB-freeathome-neuheiten



Les avantages de la domotique intelligente

abbwelcome
Sécurité

La sécurité et la protection ont la priorité absolue. Nos solutions de sécurité pour les immeubles intelligents vous permettent d’augmenter le QI de votre maison et de la rendre encore plus sûre.

komfort
Confort

Vous n’avez plus besoin de commander le chauffage et la lumière manuellement, vous pouvez tout simplement les automatiser. L’écran vous permet de garder une vue d’ensemble sur toutes les valeurs et les temps à tout moment.

smarterhomesafety1_249x146
Énergie

Grâce à ABB-free@home®, le chauffage et la climatisation sont allumés ou éteints uniquement lorsque vous le désirez. L’énergie est donc consommée uniquement lorsque cela est nécessaire.




FAQ: le système de maison intelligente ABB-free@home®


La domotique avec ABB-free@home®, ça fonctionne comment?

Le système free@home est un système de maison intelligente orienté vers l'avenir. La commande domestique ABB-free@home® permet de commander très simplement stores, lumière, chauffage, climatisation ou interphone. De plus, vous pouvez selon vos désirs rajouter des fonctionnalités et d’autres systèmes, comme par exemple Sonos, Philips Hue, après votre achat, et intégrer des appareils électroménagers interconnectables.

La commande est effectuée sur place par des éléments de commande à installation fixe ou avec le smartphone, la tablette, par commande tactile ou vocale. Le système modulaire offre une flexibilité maximale, un équipement simple de fonctionnalités individuelles et une configuration personnalisée. De plus, il n'engendre qu'un faible surcoût en comparaison avec les installations électriques conventionnelles.

Où puis-je utiliser ABB-free@home®?

ABB-free@home® permet de réaliser de multiples solutions dans la construction de logements privés ou dans de petits bâtiments commerciaux. Que vous envisagiez une nouvelle construction ou une rénovation, ou que vous souhaitiez améliorer votre propriété existante grâce à la domotique intelligente, toutes les options s'offrent à vous grâce à la communication sans fil ou filaire.

Quels sont les avantages du système de maison intelligente ABB-free@home®?

La commande est effectuée sur place par des éléments de commande en installation fixe ou avec le smartphone ou la tablette. La répartition des fonctions se fait par le biais du logiciel. La fonction peut tout simplement être adaptée si l’utilisation d’une pièce change à l’avenir.

La mise en service ne requiert pas de logiciel spécifique. La configuration s’effectue via le navigateur Internet ou l’application free@home gratuite. Un électricien peut réaliser l’installation, la configuration et les adaptations du système. Cela ne requiert pas l’intervention d’un intégrateur de systèmes ou d’un spécialiste.

La sécurité d'investissement d’ABB-free@home® est-elle garantie?

Free@home a été lancé en 2014. L’Europe et les États-Unis sont les marchés cibles. Plus de 50 000 systèmes Busch/ABB-free@home® ont déjà été vendus. Le catalogue des maisons et bâtiments intelligents (tels que ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® et ABB-Welcome) est un domaine d'intérêt stratégique pour ABB, avec des investissements correspondants dans le développement.

ABB-free@home®, est-ce sécurise?

ABB/Busch-free@home® est certifié VDE. Les composants filaires et les composants sans fil d’ABB/Busch-free@home®, l’application ABB/Busch-free@home® et l’accès distant via ABB MyBuilding/myBUSCH-JAEGER ont été testés en matière de sécurité des informations et ils ont été jugés sûrs par le VDE.

Cela permet aux utilisateurs de profiter de la totalité des multiples fonctions de leur maison intelligente - également à distance. La fabrication d’ABB/Busch-free@home® correspond aux normes internationales IEC EN 60669 et IEC EN 50428. Tous les appareils sont fabriqués de manière écologiquement correcte, conformément à la norme RoHS.





Autre gamme de produits



Select region / language