ABB-free@home® – Nouveautés

ABB OneTouch 7" in weiss und schwarz

ABB OneTouch 7″ - Plus de confort, plus de possibilités

Équipé d’un écran de 7 pouces, l’ABB OneTouch est un véritable multitalent. Il peut être intégré au système de communication de porte (système ABB-Welcome à 2 fils) tout comme être utilisé pour le contrôle d’une maison intelligente avec ABB-free@home® wireless. Il est également compatible Matter, ce qui permet l’intégration fluide d’appareils domotiques de différents fabricants. Un avantage particulier de l’ABB OneTouch 7’’ est sa flexibilité, qui se révèle particulièrement précieuse lors de rénovations ou de modernisations.

Fonctionnalités

  • Panneau de commande central 7’’ pour ABB-Welcome® 2 fils avec point d’accès intégré au système ABB-free@home® wireless

  • Permet la mise en service et le contrôle à distance d’un système ABB-free@home® wireless ainsi que l’accès à la communication de porte ABB-Welcome®

  • Interface intégrée pour l’application ABB-Welcome® et l’application ABB-free@home® next

  • Prend en charge jusqu’à 150 participants ABB-free@home® wireless

  • Affichage automatique de tous les Controlframes ABB-free@home® avec structure par pièces

  • Une page de commande personnalisable avec jusqu’à 18 Controlframes librement paramétrables

  • Peut également être utilisé comme panneau ABB-free@home® autonome en combinaison avec un point d’accès ABB-free@home® externe

  • Régulateur de température ambiante et capteur de température intégrés

  • Boucle d’induction intégrée pour la transmission du signal audio vers des appareils auditifs

  • Montage encastré ou en saillie, dimensions : 192 x 128 x 17,2 mm

  • Alimentation via le bus ABB-Welcome® 2 fils, Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3 af) ou alimentation externe 20–32 V DC (SELV)

  • Intégration dans le réseau domestique via LAN ou WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

SIDUS touch Sensor

ABB SIDUS® touch

Découvrez une technologie de capteurs moderne combinée à un design épuré et à un concept d'utilisation unique grâce à des surfaces capacitives.

Les pavés numériques peuvent être configurés de manière flexible comme capteur tactile simple à quadruple (un seul code de commande), ce qui permet de les adapter aux besoins individuels et de les reconfigurer ultérieurement. Des LED multi-couleurs visualisent les changements de mouvement ou de luminosité grâce à la fonction «barre de lumière défilante» animé.

ABB SIDUS® touch Display (2,4″)

ABB SIDUS® touch dispose d'un écran de 2,4 pouces avec une surface en verre noir pour un meilleur contraste, qui reste bien lisible même sous un angle de vue incliné. L'utilisateur peut choisir entre le mode clair et sombre, et le retour haptique par vibration contribue à une utilisation intuitive.

  • 12 fonctions de commande
  • Max. 4 fonctions par page
  • Commande par swipe similaire à celle d'un smartphone
  • Page d'information pour jusqu'à 12 messages d'état (KNX)
  • Capteur de proximité/crépusculaire
  • Régulateur de température ambiante inclus
  • Capteur de température intégré
  • Une entrée binaire/une entrée de température externe
SIDUS touch Display

ABB-Tenton disponible pour ABB-free@home – le cockpit pour le confort

ABB Tenton device
Les éléments de commande ABB-Tenton® vous permettent de commander facilement les différentes fonctions d'ABB-free@home® à un endroit central de la pièce. Les touches de l'élément de commande peuvent être affectées individuellement et selon les besoins à des fonctions telles que la commutation, la variation ou même des scénarios. Un thermostat d'ambiance est déjà intégré dans chaque totem ABB. Dans les variantes de produits sans écran, celui-ci peut être commandé via une application. Selon la version, différents capteurs sont intégrés dans les éléments de commande ABB-Tenton®. Outre le capteur de COV, la variante IAQ (Indoor Air Quality) comprend également des capteurs d'humidité et de CO2.

  • Chaque capteur intègre un régulateur de température ambiante, en option avec un capteur de qualité de l'air/d'humidité.
  • LED d'orientation/d'état
  • Grande zone d'inscription personnalisable
  • Écran éclairé bien lisible
  • Différentes versions, grand choix de couleurs
  • Alimenté par la tension du bus, pas d'alimentation supplémentaire nécessaire pour l'écran
  • Montage AP via un cadre support ou via un boîtier d'installation standard (AP 27 mm/UP 13,5 mm)

Nouveaux actionneurs de commutation et de stores (REG/DIN-Rail)

Les exigences en matière d'installation électrique classique ont considérablement augmenté ces dernières années. Outre les exigences supplémentaires en matière de commande d'éclairage, les stores sont également commandés électriquement. Il est donc d'autant plus pratique de pouvoir utiliser des actionneurs REG de taille correspondante dans la distribution - le prix des canaux peut ainsi être réduit et l'installation devient plus claire et plus ordonnée.

L'actionneur de commutation avec 4 sorties actuel d'ABB-free@home sera remplacé par une nouvelle variante et la gamme sera élargie aux variantes avec 8 sorties et 12 sorties.
L'actuel actionneur de stores avec 4 sorties sera également remplacé par une nouvelle variante et un actionneur de stores supplémentaire avec 8 sorties sera introduit.
actionneurs de commutation et de stores (REG/DIN-Rail)

picture3c1627df3c1f463c09537ff0000433538

Nouvelle application ABB-free@home® Next et ABB-Welcome

L'application gratuite ABB-free@home® Next intègre désormais ABB-Welcome!

  • Une seule app: contrôle facile de tous les appareils Smart Home dans une seule app.
  • Notification push pour les appels entrants: il suffit d'appuyer sur l'application pour ouvrir et commencer la conversation.
  • Appels de surveillance: Vérifier le flux vidéo de toutes les caméras 2 fils connectées.
  • Historique: vérification des appels manqués

Que se passe-t-il pour les utilisateurs actuels de l'application ABB Welcome?
Les utilisateurs actuels de l'application Welcome peuvent continuer à l'utiliser, car elle continuera à fonctionner jusqu'à fin 2023. À partir de 2024, il est prévu de ne plus mettre à jour les nouvelles fonctionnalités. Il n'est pas prévu de programme de notification/d'e-mail pour informer les utilisateurs existants de la disponibilité de l'application intégrée.

De nouvelles options avec LEDVANCE

Avec SMART+ WiFi, LEDVANCE propose différentes ampoules, lampes et prises intermédiaires qui peuvent être connectées directement au réseau WLAN domestique sans pont. Les ampoules sont disponibles avec différentes douilles et sous différentes formes (également des bandes). Pour l'intérieur et l'extérieur, la gamme comprend différents luminaires au sol, muraux, lampadaires et plafonniers ainsi que des connecteurs intermédiaires.

Outre les SMART+ Wifi, LEDVANCE commercialise également des produits Smart+ Bluetooth et SMART+ Zigbee. Attention : ces produits ne sont PAS compatibles.

L'application LEDVANCE permet de commander et d'utiliser les ampoules et les luminaires selon leur type.

Remarque

Aucune passerelle/pont supplémentaire n'est nécessaire. La mise en service et la configuration s'effectuent simplement via une connexion cloud-to-cloud au portail ABB myBuilding et au point d'accès ABB-free@home® System.

Condition préalable

  • Un compte LEDVANCE configuré, auquel les ampoules et lampes correspondantes ont été ajoutées.
  • Un système ABB-free@home® configuré avec la version logicielle Vers. 3.1.1 ou supérieure.
  • Un enregistrement du système ABB-free@home® sur le portail ABB myBuildings. Remarque : la fonction est déjà incluse dans le compte ONE gratuit.
  • Une connexion Internet ; les bloqueurs de fenêtres publicitaires doivent être désactivés dans le navigateur Web. 


microsoftteams-image8ee67df3c1f463c09537ff0000433538

smarttouch10-banner2f801acf2c1f463c09537ff0000433538

ABB SmartTouch® 10‘‘

Le contrôle de l'espace n'a jamais été une expérience aussi agréable. Du point de vue haptique et de la technique d'utilisation, l'ABB SmartTouch 10'' joue dans une nouvelle ligue. L'écran IPS haute résolution de 10 pouces en verre permet un angle de vision de 75° dans toutes les directions. Il réagit de manière très sensible au toucher et aux mouvements de balayage. Configure ton interface utilisateur de manière individuelle. La configuration est intuitive et très simple.

Points forts

  • Connexion à paire torsadée pour ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® et ABB-Welcome
  • Passerelle Welcome IP intégrée pour la communication de porte à distance
  • Intégration d'une caméra IP
  • Capteur de proximité/crépusculaire
  • Entrée binaire et entrée de température
  • Boîtier de montage encastré et cadre de montage apparent disponibles
  • Elégant cadre de 14 mm d'épaisseur, extrêmement fin + En noir ou blanc, avec respectivement des couleurs de cadre en noir, or rose, or satiné ou acier inoxydable

 

EN SAVOIR PLUS


Station météo pour immeubles d'habitation: interface AES USB pour ABB-free@home®


De plus en plus d'immeubles d'habitation sont équipés de stores et de bannes qui doivent être protégés par tous les temps. La nouvelle interface USB permet d'installer une ou plusieurs stations météorologiques via l'entrée USB du System Access Point - les valeurs mesurées deviennent visibles et utilisables pour tous les systèmes ABB-free@home® dans tous les appartements.

L'interface AES USB pour ABB-free@home permet de connecter jusqu'à 16 systèmes ABB-free@home à un système central de niveau supérieur comprenant jusqu'à 4 stations météorologiques.

Les données du système central sont disponibles via l'interface USB du système local free@home. En revanche, l'accès d'un système local à un autre système est bloqué.
REG



DALI-2

Passerelle DALI ABB-free@home®

DALI 2 est un standard du secteur des fabricants de luminaires de haute qualité de plus en plus utilisé.

La passerelle DALI ABB-free@home permet d’intégrer facilement les luminaires DALI dans le système ABB-free@home. Ces luminaires peuvent ainsi être commandés comme n’importe quel autre, par application, interrupteur, tableau ou scénario. Pas besoin d’un programmateur USB propre: La passerelle DALI ABB-free@home permet la mise en service des luminaires dans le plan d'étage.

Présentation des fonctions:

  • Sortie DALI pour jusqu’à 16 participants DALI
  • Alimentation en tension DALI intégrée.
  • Le dispositif peut commander chaque participant DALI indépendamment, en groupe free@home ou par scénario.
  • La mise en service se fait exclusivement avec l’interface utilisateur free@home.
  • L’adressage DALI se fait automatiquement.

Protection optimale grâce à la mise en réseau

L’intégration dans ABB-free@home® des détecteurs de fumée, de chaleur et de CO d’ABB est particulièrement simple. En complément des modules radio Rauchalarm® RF et Alarme CO RF Busch, le système ne requiert que la clé d’alarme ABB-free@home®. Simplement branchée au point d'accès du système, elle offre de multiples options d’alarme.

Par exemple, ABB-free@home® allume automatiquement l’éclairage des issues de secours à pleine intensité, ouvre les stores ou, en cas d’alarme CO, les fenêtres. Simultanément, les luminaires Hue prennent la couleur d’avertissement rouge et les destinataires définis reçoivent un message en push.

grafik_free@home_wireless_2

 

Informations supplémentaires

 

Nos partenaires

 

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language