Installation

1183x353_Header_Vergleich

Le montage et la mise en service n’ont jamais été aussi élémentaires. Grâce à ABB-free@home®, le système de gestion du bâtiment n’a jamais été aussi simple. Le système épargne un temps précieux à l’installateur-électricien et confère un avantage concurrentiel par rapport à d’autres dispositifs de système de gestion du bâtiment.

Une connexion parfaite – avec ou sans fil


Le client peut choisir entre une communication câblée ou sans fil entre les appareils ABB-free@home®.

Connexion câblée : Le câble peut être guidé dans le canal du câble électrique et est très flexible dans les dispositifs, car il permet de combiner les configurations linéaires, arborescentes et étoilées. L’utilisation d’une ligne de bus certifiée KNX (J-Y(ST)Y 2x2x0,8) est recommandée.

Connexion sans fil : Les appareils sans fil des systèmes ABB-free@home® offrent les mêmes fonctions que les appareils câblés, sans avoir besoin de les raccorder avec un câble de bus. La communication étant effectuée par radio, seule une alimentation électrique principale est requise.

Tous les composants sont mis en service par les mêmes interfaces éprouvées : soit un navigateur web ordinaire, soit l’application ABB-free@home®. Les possibilités restent inchangées. Les appareils câblés et sans fil peuvent facilement être intégrés dans les programmes horaires et être utilisés par commandes vocales ou accès à distance via myABB-Living Space. ABB-free@home® permet d’installer jusqu’à 64 appareils câblés et 64 sans fil dans un système, hormis le bloc d’alimentation. Cela permet au client de relier au total jusqu’à 128 appareils à un dispositif. Chaque appareil connecté dans le réseau possède une adresse unique identifiée par l’élément central du système : le point d’accès système. Même si un appareil est raccordé par plusieurs canaux, il sera comptabilisé comme un seul appareil, par ex. l’actionneur de commutation à 4 canaux.

connected_785x268

Types d'installation


Le système ABB-free@home® propose différentes solutions d’installation qui peuvent être combinées au choix. En cas d’installation centrale, tous les actionneurs sont centralisés et encastrés en série dans l’armoire électrique, et les capteurs sont répartis dans toute la maison suivant la préférence du client. Une installation décentralisée peut également être effectuée, par ex. lorsque l’espace dans le tableau de distribution est limité. Pour ce type de montage, le capteur et l’entraînement sont installés dans un appareil pour une économie d’espace. Ces appareils sont dénommés unités de détection/d’actionnement.
installation_new

Le point d'accès du système

Le point d’accès système est le cœur du système ABB-free@home®. Il permet l’accès WLAN aux ordinateurs, tablettes et smartphones. Les fonctions du système peuvent ainsi être définies et commandées à distance, même après l’installation. Il est recommandé de relier le point d’accès système à un routeur réseau via LAN ou WLAN, afin de garantir une utilisation pratique du système. Un compte myABBLivingSpace et une connexion internet permettent à l’utilisateur d’activer aisément les fonctions du point d’accès système via l’application depuis n’importe où. Par souci de facilité, le point d’accès système peut installer son propre WLAN. L’installateur-électricien est ainsi indépendant des conditions architecturales et le client n’a pas besoin de logiciel supplémentaire. Dès que l’installateur a terminé la programmation, l’état du système peut être sauvegardé et restauré à tout moment.

System Access Point_presentation

La configuration simplifiée

L’interface utilisateur intuitive de l’application permet de configurer rapidement le système ABB-free@home® avec une tablette ou un ordinateur. Le plan au sol est tout d’abord créé avec les étages et pièces. Ensuite, tous les appareils disponibles dans les pièces sont activés et affectés aux étages et chambres respectives. Dès que le positionnement des actionneurs et capteurs est terminé, il est possible de combiner au choix les appareils entre eux, et de créer et configurer de nouvelles ambiances, échéances et fonctions logiques. 

configuration_785x268

Plus d'informations

Select region / language