Avec les actionneurs analogiques 4 groupes en boîtier modulaire et 2 groupes pour montage apparent, ABB présente deux nouveaux appareils ABB i-bus KNX. Les actionneurs analogiques convertissent les télégrammes KNX en signaux de tension et de courant. Ces signaux de sortie analogiques sont utilisés pour agir sur les processus de régulation. Par exemple, le mode de fonctionnement des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation peut être adapté en fonction des informations transmises par le système de bus.
Les avantages des nouveaux actionneurs analogiques :
- utilisation dans le monde entier grâce à des entrées à large plage pour la tension d'alimentation
- commande précise par une précision améliorée des sorties
- installation simplifiée grâce à la séparation galvanique de la tension d'alimentation et des sorties
- mise en service, diagnostic et maintenance simplifiés par intégration dans l'outil ABB i-bus